비신호 주파수 범위 1 설정 검증 방법

무선 테스트 세트
+ 무선 테스트 세트

주파수 범위 1 양산 테스트 검증

비시그널링 주파수 범위 1(FR1) 설정을 검증하려면 전체 네트워크 통화 세션을 설정하지 않고도 반복 가능한 무선 주파수(RF) 송수신 측정이 필요합니다. 엔지니어는 테스트 모드 작동을 위해 피시험 장치(DUT)를 구성하고, 선택한 무선 경로를 무선 테스트 세트로 라우팅하며, 필요한 5G NR(New Radio) 대역, 대역폭, 채널 및 전력 수준에서 측정을 실행합니다. 일반적인 확인 사항에는 출력 전력, 변조 품질, 스펙트럼 거동, 수신기 응답 및 합격/불합격 한계가 포함됩니다.

테스트 설정은 자동화된 시퀀싱을 사용하여 소형 제조 구성에서 하나 이상의 디바이스 및 포맷에 걸쳐 여러 RF 측정을 실행합니다. 비시그널링 실행은 시그널링 오버헤드를 줄이고 필요한 FR1 측정에 대한 커버지를 유지하면서 테스트 시간을 예측 가능하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 엔지니어가 대량의 5G 디바이스 빌드 전반에서 일관된 결과, 효율적인 스테이션 활용 및 반복 가능한 테스트 조건이 필요한 생산 검증을 지원합니다.

비신호 주파수 범위 1 테스트 솔루션

필요한 무선 경로, 채널, 대역폭 및 디바이스 구성에 걸쳐 5G NR 송수신 측정을 자동화하여 비시그널링 FR1 설정을 검증합니다. 이 솔루션은 키사이트 무선 테스트 세트를 사용하여 자동화된 시퀀싱 및 반복 가능한 측정 실행을 통해 소형의 다중 포맷 무선 양산 테스트를 지원합니다. 엔지니어는 전체 시그널링 통화 설정에 의존하지 않고도 채널 전력, 인접 채널 전력(ACP), 점유 대역폭(OBW), 스펙트럼 마스크(SEM), 보완 누적 분포 함수(CCDF), 오류 벡터 크기(EVM), 주파수 오류, 수신기 감도 및 합격/불합격 한계를 검증할 수 있습니다. 이를 통해 제조 팀은 5G FR1 디바이스 검증을 위한 무선 주파수 커버지를 유지하면서 테스트 오버헤드를 줄일 수 있습니다.

비시그널링 주파수 범위 1 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

비신호 주파수 범위 1 설정 검증 방법

비시그널링 FR1 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

비시그널링 FR1 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?