Wie man Setups für den nicht-signalisierenden Frequenzbereich 1 validiert

Drahtloses Testset
+ Wireless-Testset

Frequenzbereich 1 Produktionstest validieren

Die Validierung von FR1-Setups (Frequency Range 1) ohne Signalisierung erfordert wiederholbare HF-Sende- und Empfangsmessungen ohne Aufbau einer vollständigen Netzwerkverbindung. Ingenieure konfigurieren das Prüfling (DUT) für den Testbetrieb, leiten die ausgewählten Funkpfade zu einem drahtlosen Testsystem und führen Messungen in den erforderlichen 5G-NR-Bändern, Bandbreiten, Kanälen und Leistungspegeln durch. Typische Prüfungen umfassen Ausgangsleistung, Modulationsqualität, Spektralverhalten, Empfängerantwort und Grenzwerte für Bestehen/Nichtbestehen.

Der Testaufbau nutzt eine automatisierte Sequenzierung, um in einer kompakten Fertigungskonfiguration mehrere HF-Messungen an einem oder mehreren Geräten und Formaten durchzuführen. Die signalfreie Durchführung reduziert den Signalaufwand und sorgt für planbare Testzeiten bei gleichzeitiger Gewährleistung der erforderlichen FR1-Messungen. Dies unterstützt die Produktionsvalidierung, bei der Ingenieure konsistente Ergebnisse, eine effiziente Stationsauslastung und reproduzierbare Testbedingungen für die Serienfertigung von 5G-Geräten benötigen.

Testlösung für den nicht-signalgebenden Frequenzbereich 1

Validieren Sie FR1-Setups ohne Signalisierung durch automatisierte 5G-NR-Sende- und Empfangsmessungen über die erforderlichen Funkpfade, Kanäle, Bandbreiten und Gerätekonfigurationen. Die Lösung nutzt ein Keysight Wireless Test Set für kompakte, multiformatfähige drahtlose Produktionstests mit automatisierter Sequenzierung und wiederholbarer Messausführung. Ingenieure können Kanalleistung, Nachbarkanalleistung (ACP), belegte Bandbreite (OBW), Spektrumsemission (SEM), komplementäre kumulative Verteilungsfunktion (CCDF), Fehlervektormagnitude (EVM), Frequenzfehler, Empfängerempfindlichkeit und Grenzwerte für Gut/Schlecht validieren, ohne auf einen vollständigen Signalisierungsaufbau angewiesen zu sein. Dies hilft Fertigungsteams, den Testaufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Funkfrequenzabdeckung für die Validierung von 5G-FR1-Geräten aufrechtzuerhalten.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für den nicht-signalisierenden Frequenzbereich 1.

Wie man Setups für den nicht-signalisierenden Frequenzbereich 1 validiert

Entdecken Sie Produkte für unsere nicht-signalgebende FR1-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?