Como validar as configurações da faixa de frequência 1 (sem sinalização)

Conjunto de teste sem fio
+ Conjunto de teste sem fio

Validação da Faixa de Frequência 1 – Teste de Produção

A validação de configurações da Faixa de Frequência 1 (FR1) sem sinalização requer medições repetíveis de transmissão e recepção de radiofrequência (RF) sem o estabelecimento de uma sessão completa de chamada na rede. Os engenheiros configuram o dispositivo em teste (DUT) para operar no modo de teste, direcionam os caminhos de rádio selecionados para um equipamento de teste sem fio e executam medições nas bandas, larguras de banda, canais e níveis de potência exigidos do 5G New Radio (NR). As verificações típicas incluem potência de saída, qualidade de modulação, comportamento espectral, resposta do receptor e limites de aprovação/reprovação.

A configuração de teste utiliza sequenciamento automatizado para realizar múltiplas medições de RF em um ou mais dispositivos e formatos, em uma configuração compacta de fabricação. A execução sem sinalização reduz a sobrecarga de sinalização e ajuda a manter o tempo de teste previsível, ao mesmo tempo em que preserva a cobertura para as medições FR1 exigidas. Isso viabiliza a validação da produção, na qual os engenheiros precisam de resultados consistentes, utilização eficiente das estações e condições de teste repetíveis em lotes de dispositivos 5G de alto volume.

Solução de teste para a faixa de frequência sem sinalização 1

Valide configurações FR1 sem sinalização por meio da automação de medições de transmissão e recepção 5G NR em todos os caminhos de rádio, canais, larguras de banda e configurações de dispositivos necessários. A solução utiliza um Conjunto de Testes Sem Fio da Keysight para oferecer suporte a testes de produção sem fio compactos e multiformato, com sequenciamento automatizado e execução repetível das medições. Os engenheiros podem validar a potência do canal, a potência do canal adjacente (ACP), a largura de banda ocupada (OBW), a emissão de espectro (SEM), a função de distribuição cumulativa complementar (CCDF), a magnitude do vetor de erro (EVM), o erro de frequência, a sensibilidade do receptor e os limites de aprovação/reprovação sem depender da configuração completa de chamada com sinalização. Isso ajuda as equipes de fabricação a reduzir a sobrecarga de testes, mantendo a cobertura de radiofrequência para a validação de dispositivos 5G FR1.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste para a faixa de frequência 1 sem sinalização

Como validar as configurações da faixa de frequência 1 (sem sinalização)

Conheça os produtos da nossa solução de teste FR1 sem sinalização

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?