Wie man das Verhalten von MIMO-Systemen (Multiple-Input Multiple-Output) charakterisiert

Drahtloses Testset
+ Wireless-Testset

Messung des Verhaltens von Mehrfach-Port-MIMO-Systemen

Die Charakterisierung des Verhaltens von MIMO-Systemen (Multiple-Input Multiple-Output) im Produktionsbetrieb erfordert die Erzeugung, Erfassung und Analyse von Signalen über mehrere HF-Pfade hinweg, wobei reproduzierbares Timing und eine gleichbleibende Portkonfiguration gewährleistet sein müssen. Die Testsequenz vergleicht Signalqualität, Ausgangsleistung, Modulationsverhalten und Port-zu-Port-Balance über verschiedene Antennen oder Datenströme hinweg. Dadurch kann das Testgerät als Mehrwege-Funksystem und nicht durch separate Einzelportmessungen bewertet werden.

Der Messaufbau erfasst Signale über die relevanten Ports hinweg, wendet die ausgewählte Drahtlosanalyse an und vergleicht die Ergebnisse von Datenstrom zu Datenstrom, um Unstimmigkeiten oder Abweichungen zu identifizieren. Eine praktische Implementierung unterstützt geschaltete MIMO-Tests, skalierbare Transceiver-Ressourcen und genügend HF-Konnektivität, um das Verhalten von 2x2-, 3x3- oder 4x4-WLAN-Geräten (Wireless Local Area Network) auf derselben produktionsorientierten Plattform zu charakterisieren.

Lösung zur Charakterisierung von HF-Systemen mit mehreren Eingängen und Ausgängen

Charakterisieren Sie das MIMO-HF-Verhalten durch Erfassung von Funksignalen über die erforderlichen Ports oder Streams hinweg, Anwendung von Modulations- und Leistungsanalysen sowie Vergleich der Ergebnisse über die gesamte Mehranschlusskonfiguration. Die Lösung verwendet ein Keysight Wireless Test Set für die Fertigungsprüfung von Drahtlosgeräten mit bis zu vier Transceivern, Vektor-Signalanalyse, Vektor-Signalgenerierung und vier Port HF-Eingangs-/Ausgangsverbindungen. Sie unterstützt Wireless Local Area Network-Messungen mit 2x2-, 3x3- und 4x4-MIMO-Konfigurationen (Multiple-Input Multiple-Output), einschließlich geschaltetem MIMO für Produktionstests. Dies ermöglicht eine wiederholbare Charakterisierung dort, wo Port-Dichte, Stream-Konsistenz und Produktionsskalierbarkeit von Bedeutung sind.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung von HF-Systemen mit mehreren Eingängen und Ausgängen.

Blockdiagramm zur Charakterisierung von HF-Systemen mit mehreren Eingängen und Ausgängen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur HF-Charakterisierung mit mehreren Eingängen und Ausgängen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?