如何驗證電網支援型防孤島功能的效能

再生式交流電/電網模擬器
+ 再生式交流/市電模擬器

執行電網支援運作模式

現代的分散式能源(DER)逆變器能夠根據電網電壓和頻率的變化,改變其主動和被動功率輸出。因此,電網支援防孤島測試是在孤島建立之前建立指定的運作狀態,而不僅僅是評估單位功率因數條件。電網模擬器可設定所需的電壓和頻率,同時逆變器會配合適用的無功功率控制或有功功率響應進行運作。接著,會繞著該運作點來調整真實與無功孤島負載值。系統會測量三相電壓、電流、功率、頻率、相角以及殘餘電網電流,以便在多種電網支援配置下,為 DER 逆變器法規遵循測試持續重現預孤島狀態。各個運作狀態皆為獨立建立,以便評估孤島響應,而無需結合支援模式、共振負載以及測量標準的變更。

建立運作點後,會斷開模擬電網連線並記錄逆變器響應。針對每個所需的電壓頻率支援配置重複相同的程序,並更新孤島調整以符合逆變器行為的變更。由於電網支援功能會改變有功和無功電流,因此它們也可能改變孤島電壓、共振、平衡頻率以及清除時間。自動化 IEEE 1547.1 序列可維持所需的配置、執行電網轉態、擷取關閉波形,並計算每個運作狀態的清除時間結果。產生的資料集可讓工程師在一致的電氣條件、測量方法和測試序列下,跨支援模式比較防孤島行為。記錄指令支援設定與測量的預孤島電氣量,也為解讀不同運作條件之間的清除時間差異提供了解析背景。

電網支援型防孤島測試解決方案

此測試要求逆變器、電網模擬器和共振孤島模型在每次孤島事件發生之前,達到指定的支援模式運作點。再生式交流/電網模擬器能夠重現可編程電網電壓和頻率條件,同時提供或吸收 DER 逆變器法規遵循測試所需的有功和無功功率。自動化控制可協調電網支援防孤島序列,包括電壓和頻率設定、負載調整、電網隔離、波形擷取以及清除時間分析。可編程功率行為支援無功功率控制測試條件,同時隨著逆變器運作點的改變而調整,而整合式測量則提供 IEEE 1547.1 工作流程所需的電壓、電流、功率、頻率和相位資訊。相同的測試架構可執行不同的電壓頻率支援模式,而無需針對每個電壓級使用獨立的變壓器式設定,也無需手動重建每個運作條件的共振孤島網路。擷取的運作點資料可以隨附於每個結果中保留,以便將清除時間的變更與該支援模式所下達的有功和無功行為進行關聯分析。

電網支援防孤島測試解決方案方塊圖

如何驗證電網支援型防孤島功能的效能 — 方塊圖

探索我們的電網支援防孤島測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?