如何找出最壞情況下的島嶼清理時間

再生式交流電/電網模擬器
+ 再生式交流/市電模擬器

定位最差情況跳脫時間

最差情況跳脫時間搜尋是從具有實功和虛功緊密平衡且經過驗證的孤島運作點開始。在測量基準防孤島效應測試結果後,以增量方式調整模擬負載的電抗分量,使孤島共振移至線頻率的兩側。受控的電抗阻抗掃描會以小步幅評估基準值下方和上方的條件。在每一個點上,變流器會返回所需的孤島前運作狀態、檢查殘餘市電電流、開啟市電連接,並測量至關機經過的時間。這會產生可重複的資料集,顯示當共振負載條件偏離其初始調整時,防孤島效應響應如何變化。在每一個步驟中都會維持相同的擷取和關機準則,因此測量的結果變化可歸因於所編程的阻抗偏移。

掃描會持續進行,直到最大區域兩側測得的跳脫時間趨勢下降。測試系統隨後可以識別最長時間點並加以重複,以驗證結果並調查可能的非偵測區行為。自動化定序有助於為每個測試點維持相同的設定、運作點驗證、孤島轉換、波形擷取和時間計算。對於 IEEE 1547.1 評估,產生的曲線顯示跳脫時間對電抗負載變化的敏感度,而不是僅以一個額定負載條件代表變流器。在整個掃描過程中維持一致的調整和測量,還可以減少在大量重複孤島事件中比較結果時,受操作人員調整影響的程度。接著可以一起檢視趨勢圖、擷取的波形和重複的最大點,以確認測得的最長跳脫時間是可重複的。

最壞情況清算時間測試解法

此測試需要可重複的基準孤島、可編程電抗負載偏移,以及掃描中每一個點的同步測量。再生式市電模擬平台可以透過可編程的 RLC 行為執行電抗阻抗掃描,而不需要手動更改實體電感器或電容器。測試自動化可恢復指定的孤島前條件、驗證殘餘市電電流、啟動孤島、記錄關機波形,並計算每個運作點的最差情況跳脫時間。趨勢分析隨後可以識別最大區域以及需要額外重複的測量。此工作流程支援調查可能的非偵測區行為,同時在整個掃描過程中保持可比較的起始條件。對於 IEEE 1547.1 防孤島效應測試而言,協同模擬與測量可減少重複的手動設定,並提供一致的方法來評估電抗負載變化如何影響跳脫時間效能。自動化結果儲存也為最大跳脫時間區域中的每個重複點保留了阻抗偏移、波形記錄和時間值。

查看最差情況跳脫時間測試方案的方塊圖

如何找出最壞情況下的島嶼清理時間

探索我們最差情況跳脫時間測試方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?