如何除錯變流器的防孤島檢測演算法

再生式交流電/電網模擬器
+ 再生式交流/市電模擬器

調查孤島效應偵測行為

防孤島效應演算法除錯始於可重複的共振孤島工作點,以及對變流器電壓、電流、相位和頻率的同步量測。在變流器保護測試期間,工程師首先會平衡模擬孤島負載中的有功功率與無功功率,並確認通過模擬公用電網連接的剩餘電流很低。電網隔離後,孤島電壓由變流器輸出與共振阻抗的相互作用所控制。這可讓工程師在保護動作啟動之前,觀察變流器的控制系統是否會引起頻率偏移、無功功率擾動或其他可量測的響應。在受控的測試條件下,透過擷取頻率軌跡以及從隔離到關機經過的時間,即可檢驗頻率位移偵測方法。

其他偵測方法則需要對相同的電氣響應進行不同的解讀。電網阻抗偵測依據的是觀察注入測試電流激發訊號後的電壓響應,而無功功率調變則會改變孤島的顯著共振條件並產生頻率漣波。工程師可以比較經過精心挑選的孤島調諧、基頻電流平衡以及程式化變流器工作點之間的量測趨勢。測試系統會記錄電壓、電流、相位、頻率和關機時間,而專屬的內部控制器變數則只有在變流器單獨公開時才能存取。自動化電力硬體迴路(Power Hardware-in-the-Loop)條件支援防孤島效應演算法除錯,因為當韌體設定或保護邏輯改變時,它能保持外部電氣環境的可重複性。

反孤島運轉演算法除錯解決方案

對防孤島效應行為進行除錯需要可程式化共振負載、精密的電網隔離控制,以及對變流器電壓、電流、相位、頻率和關機時間的同步擷取。具備整合式電力硬體迴路(Power Hardware-in-the-Loop)模擬功能的再生式三相電網模擬器,無須手動調整實體電感器和電容器即可重現孤島動態。當工程師修改變流器偵測邏輯、評估頻率位移偵測響應,以及分析與電網阻抗偵測或無功功率調變相關的效應時,測試環境可以重複相同的孤島條件。自動化量測可以將頻率或電壓擾動的開始與發展過程與最終的保護響應進行比較。可調整的測試設定和波形分析有助於進行變流器保護測試與防孤島效應演算法除錯。該系統負責量測外部可觀察到的電氣行為,並不聲稱可直接存取專屬的內部演算法變數。

查看防孤島效應演算法除錯方案的方塊圖

如何除錯變流器的防孤島檢測演算法

探索我們的防孤島效應演算法除錯方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?