Wie man Anti-Inselbildungs-Erkennungsalgorithmen von Wechselrichtern debuggt

Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator
+ Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator

Untersuchung des Inselerkennungsverhaltens

Die Fehlersuche im Anti-Inselbildungsalgorithmus beginnt mit einem reproduzierbaren Resonanz-Inselbetriebspunkt und synchronisierten Messungen von Spannung, Strom, Phase und Frequenz des Wechselrichters. Bei der Prüfung des Wechselrichterschutzes gleichen die Ingenieure zunächst Wirk- und Blindleistung über die simulierte Insellast aus und bestätigen einen niedrigen Reststrom über die simulierte Netzverbindung. Nach der Netztrennung wird die Inselspannung durch das Zusammenspiel von Wechselrichterausgang und Resonanzimpedanz bestimmt. Dies ermöglicht es den Ingenieuren zu beobachten, ob das Regelsystem des Wechselrichters eine Frequenzabweichung, eine Blindleistungsänderung oder eine andere messbare Reaktion verursacht, bevor der Schutzmechanismus anspricht. Methoden zur Frequenzverschiebungserkennung können durch die Erfassung von Frequenzverläufen und der Zeitspanne zwischen Trennung und Abschaltung unter kontrollierten Testbedingungen untersucht werden.

Andere Detektionsverfahren erfordern unterschiedliche Interpretationen derselben elektrischen Reaktion. Die Netzimpedanzmessung basiert auf der Beobachtung der Spannungsantwort auf einen eingespeisten Teststromimpuls, während die Blindleistungsmodulation den scheinbaren Resonanzzustand der Insel verändert und Frequenzwelligkeit verursachen kann. Ingenieure können gemessene Trends über sorgfältig ausgewählte Inselabstimmungen, Grundfrequenz-Strombilanzen und programmierte Wechselrichter-Betriebspunkte hinweg vergleichen. Das Testsystem erfasst Spannung, Strom, Phase, Frequenz und Abschaltzeitpunkt, während proprietäre interne Reglergrößen nur dann zugänglich sind, wenn der Wechselrichter sie separat bereitstellt. Automatisierte Hardware-in-the-Loop-Bedingungen unterstützen das Debugging von Anti-Inselbildungsalgorithmen, indem sie die externe elektrische Umgebung bei Änderungen der Firmware-Einstellungen oder der Schutzlogik reproduzierbar halten.

Lösung zur Fehlerbehebung des Anti-Insel-Algorithmus

Die Fehlersuche im Inselbetrieb erfordert eine programmierbare Resonanzlast, eine präzise Netztrennungssteuerung und die synchrone Erfassung von Spannung, Strom, Phase, Frequenz und Abschaltzeitpunkt des Wechselrichters. Ein regenerativer Dreiphasen-Netzemulator mit integrierter Power-Hardware-in-the-Loop-Simulation bildet die Inseldynamik ohne manuelle Justierung von Induktivitäten und Kondensatoren nach. Die Testumgebung kann identische Inselbedingungen simulieren, während Ingenieure die Wechselrichter-Erkennungslogik überarbeiten, die Reaktion der Frequenzverschiebungserkennung bewerten und Auswirkungen der Netzimpedanzerkennung oder der Blindleistungsmodulation analysieren. Automatisierte Messungen können den Beginn und Verlauf von Frequenz- oder Spannungsstörungen mit der endgültigen Schutzreaktion vergleichen. Anpassbare Testeinstellungen und die Wellenformanalyse unterstützen die Prüfung des Wechselrichterschutzes und die Fehlersuche im Inselbetriebsalgorithmus. Das System misst extern beobachtbares elektrisches Verhalten; es beansprucht keinen direkten Zugriff auf proprietäre interne Algorithmusvariablen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zum Debuggen des Anti-Inselbildungsalgorithmus

Wie man Anti-Inselbildungs-Erkennungsalgorithmen von Wechselrichtern debuggt

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Fehlerbehebung von Anti-Inselbildungsalgorithmen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?