Wie man die Interoperabilität von Mikronetzen testet

Leistungsemulator für Mikronetz-Testumgebung
+ Microgrid TestBed Leistungsemulator

Validierung des koordinierten Lastverhaltens von dezentralen Energieerzeugungsanlagen und Versorgungsunternehmen

Die Durchführung von Microgrid-Tests erfordert die Bewertung der elektrischen und steuerungstechnischen Wechselwirkungen zwischen dezentralen Energieerzeugungsanlagen (DERs), wie z. B. Batteriespeichersystemen, Solaranlagen und bidirektionalen Elektrofahrzeugen (EVs) und Ladeeinrichtungen (EVSEs), steuerbaren Lasten und dem Stromnetz. Ingenieure müssen wichtige Verhaltensweisen wie den Ausgleich zwischen Quelle und Last, das Ansprechverhalten von Wechselrichtern, die Interoperabilität, die Netzinteraktion und den koordinierten Betrieb über Wechselstrom, Gleichstromverbindungen und Kommunikationsnetze charakterisieren.

Um ein Mikronetz zu testen, müssen das Hauptstromnetz und die daran angeschlossenen dezentralen Anlagen in einer realistischen Laborumgebung emuliert werden. Dies erfordert die Kombination von Wechselstrom-/Netzemulation, Elektrofahrzeug-/Ladestationsemulation, Batteriespeicheremulation, Solarmodulemulation, Mikronetzlastemulation sowie Software für Automatisierung und Analyse. So lässt sich die Interoperabilität innerhalb des Mikronetzes und dessen Interaktion mit dem übergeordneten Stromnetz vor der Inbetriebnahme validieren.

Lösung für den Interoperabilitätstest von Mikronetzen

Wie bereits erwähnt, benötigt ein Microgrid-Testsystem verschiedene Emulationsarten. Der AC-/Netzemulator SL1200A von Keysight kann alle AC-basierten Emulationen durchführen, einschließlich Netz-, Last- und Quellenemulation. Das Herzstück der DC-Emulationsfunktionen von Keysight ist das regenerative Energiesystem RP7900A, das sowohl Solarmodule als auch Akkus emulieren kann. In Kombination mit dem Ladeerkennungssystem SL1040A von Keysight kann das RP7900A auch Elektrofahrzeuge und Ladestationen für Elektrofahrzeuge emulieren.

Das Architekturdiagramm zeigt ein Beispiel für eine integrierte Testumgebung mit Netzsimulation, Quellensimulation, Wechselrichterverhalten, Batteriespeicher, Simulation von Elektrofahrzeugen und Ladestationen, Solarmodulsimulation, Lastsimulation, Kommunikationsfunktionen und einem Mikronetzregler in einem System. Endnutzer können die Emulatoren durch reale Testgeräte ersetzen, um Interoperabilitätsprobleme zu isolieren.

Entdecken Sie Produkte für den Interoperabilitätstest von Mikronetzen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?