インバータのアンチアイランディング検出アルゴリズムのデバッグ方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

単独運転検出動作の調査

単独運転防止アルゴリズムのデバッグは、再現性のある共振アイランド動作点と、インバータの電圧、電流、位相、周波数の同期測定から始まります。インバータ保護テスト中、技術者はまずエミュレートされたアイランド負荷全体で有効電力と無効電力のバランスを取り、シミュレーションされた系統接続を通じた残留電流が低いことを確認します。系統から切り離された後、アイランド電圧はインバータ出力と共振インピーダンスの相互作用によって制御されます。これにより、保護機能が作動する前に、インバータの制御システムが周波数偏位、無効電力摂動、またはその他の測定可能な応答を引き起こしているかどうかを技術者が確認できるようになります。周波数シフト検出方法は、制御されたテスト条件下で、周波数軌跡と、系統からの切り離しからシャットダウンまでの経過時間を捉えることで検証できます。

その他の検出アプローチでは、同じ電気的応答に対して異なる解釈が求められます。系統インピーダンス検出は、注入されたテスト電流刺激に対する電圧応答の観測に依存しますが、無効電力変調はアイランドの皮相共振状態を変化させ、周波数リップルを発生させる可能性があります。技術者は、慎重に選択されたアイランドチューニング、基本周波数電流バランス、およびプログラムされたインバータ動作点全体で、測定された傾向を比較できます。テストシステムは電圧、電流、位相、周波数、およびシャットダウンタイミングを記録しますが、独自の内部コントローラ値は、インバータがそれらを個別に公開している場合にのみアクセス可能です。自動化されたPower Hardware-in-the-Loop(電力HIL)環境は、ファームウェアの設定や保護ロジックが変更されても外部の電気環境を再現可能に維持することで、単独運転防止アルゴリズムのデバッグをサポートします。

アンチアイランディングアルゴリズムのデバッグソリューション

単独運転動作のデバッグには、プログラマブルな共振負荷、精密な系統分離制御、ならびにインバータの電圧、電流、位相、周波数、およびシャットダウンタイミングの同期取り込みが必要です。Power Hardware-in-the-Loop(電力HIL)シミュレーションを統合した回生型3相グリッドエミュレータは、物理的なインダクタやコンデンサを手動で調整することなく、アイランドのダイナミクスを再現します。技術者がインバータ検出ロジックを改訂したり、周波数シフト検出の応答を評価したり、系統インピーダンス検出や無効電力変調に関連する影響を分析したりする際、テスト環境では同一のアイランド条件を繰り返すことができます。自動測定により、周波数または電圧の摂動の発生と進行を、最終的な保護応答と比較することができます。調整可能なテスト設定と波形解析は、インバータ保護テストと単独運転防止アルゴリズムのデバッグをサポートします。システムは外部から観測可能な電気的動作を測定するものであり、独自の内部アルゴリズム変数への直接的なアクセスを主張するものではありません。

単独運転防止アルゴリズムデバッグソリューションのブロック図を見る

インバータのアンチアイランディング検出アルゴリズムのデバッグ方法

単独運転防止アルゴリズムデバッグソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?