這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
SL1214A Scienlab 雙範圍再生交流/電網模擬器,600/1,200 VAC,63/32.5 A,45 kW/66 kVA
The Keysight SL1214A is a dual-range (600 / 1200 VAC), 45 kVA, 3-Phase AC / Grid Emulator in a 1.3 m rack. Choose option SDC and operate as a dual-range (±500 / ±1000 V), 60 kW regenerative DC power supply / electronic load.
產品特性
了解 SL1200A 系列 Scienlab 再生三相交流模擬器
SL1200A 系列可滿足您所有的三相交流測試需求,可在高達 1,200 VAC、30 kVA 至 630 kVA 下運作,無需使用變壓器。 它有兩種電壓範圍可供選擇:600 和 1,200 VAC。 600 VAC 機型非常適合用於低電壓逆變器測試,以及 EV 和 EVSE 充電測試應用。 1,200 VAC 機型可在不需要大型複雜測試配置的情況下,進行 IEC 低電壓交流極限測試(HVRT)。
- 可滿足交流測試需求;高達 1,200 VL-L;高達 130 A 的電流;高達 630 kVA 的功率
- 無需使用變壓器等額外的設備,即可在所有規格下實現 1,200 VL-L
- 採用 100% 再生(雙向)電源解決方案,可顯著節省能源,效率大於 85%
- 透過直覺的軟體功能面板(SFP),可立即開始運作
- 我們針對各種不同的應用(例如 EVSE / EV 充電測試),提供包含完整硬體、軟體、諮詢,以及全球支援服務的一站式解決方案,讓您能信心十足地進行測試
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助