グリッド接続型アンチアイランド機能の性能検証方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

系統連系支援動作モードの検証

現代の分散型エネルギーリソース(DER)インバータは、系統の電圧や周波数に応じて有効電力および無効電力出力を変化させることができます。したがって、系統連系支援アンチアイランディング試験では、力率1の条件だけを評価するのではなく、単独運転が発生する前に指定された動作状態を確立します。グリッドエミュレータは、インバータが適切な無効電力制御または有効電力応答で動作している間に、必要な電圧と周波数を設定します。その後、その動作点を中心に実負荷および無効負荷の値が調整されます。複数の系統連系支援構成にわたってDERインバータの適合性試験のために単独運転前の状態を再現できるように、三相電圧、電流、電力、周波数、位相角、および残留系統電流が測定されます。支援モードの変更、共振負荷、測定基準の組み合わせを行わずに単独運転応答を評価できるように、各動作状態は独立して確立されます。

動作点が確立された後、模擬グリッド接続が開放され、インバータの応答が記録されます。インバータの動作の変化に合わせてアイランドチューニングを更新しながら、要求される電圧周波数サポート設定ごとに同じシーケンスが繰り返されます。グリッドサポート機能は有効電力および無効電力を変化させるため、アイランド電圧、共振、平衡周波数、および遮断時間も変化させる可能性があります。自動化されたIEEE 1547.1シーケンスにより、必要な設定が維持され、グリッド遷移が実行され、シャットダウン波形がキャプチャされ、すべての動作状態における遮断時間の測定結果が計算されます。得られたデータセットにより、一貫した電気的条件、測定方法、およびテストシーケンスを使用して、サポートモード間で単独運転防止動作を比較することが可能になります。指令されたサポート設定と測定された単独運転前の電気量の両方を記録することは、動作条件間の遮断時間の違いを解釈するためのコンテキストも提供します。

系統連系型アンチアイランドング試験ソリューション

このテストでは、各系統切断イベントの前に、インバータ、グリッドエミュレータ、および共振アイランドモデルが指定されたサポートモードの動作点に到達する必要があります。回生型AC/グリッドエミュレータは、DERインバータのコンプライアンス試験に必要な有効電力および無効電力を供給または吸収しながら、プログラム可能なグリッド電圧および周波数条件を再現できます。自動制御により、電圧および周波数の設定、負荷の調整、グリッドの切り離し、波形のキャプチャ、遮断時間解析など、グリッドサポート単独運転防止シーケンスがコーディネートされます。インバータの動作点の変化に伴ってプログラム可能な電力動作が無効電力制御テスト条件をサポートし、統合された測定機能がIEEE 1547.1ワークフローに必要な電圧、電流、電力、周波数、および位相の情報を提供します。同じテストアーキテクチャにより、電圧クラスごとに個別のトランスベースのセットアップを必要としたり、動作条件ごとに共振アイランドネットワークを手動で再構築したりすることなく、さまざまな電圧周波数サポートモードを実行できます。取得した動作点データを各結果とともに保持することで、そのサポートモードに対して指令された有効および無効電力の動作と遮断時間の変化を相関させることができます。

グリッドサポート単独運転防止テストソリューションのブロック図

グリッド接続型アンチアイランド機能の性能検証方法 - ブロック図

グリッドサポート単独運転防止テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?