Stable Islandのテスト条件を確認する方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

安定アイランド平衝の検証

安定アイランド試験は、分散型エネルギーリソース(DER)インバータを、模擬系統および共振型抵抗-インダクタンス-キャパシタンス(RLC)負荷に接続した状態から開始します。技術者は規定のインバータ出力を設定した後、有効電力を吸収するように抵抗ブランチを調整し、基本波で無効電力をバランスさせるようにインダクタンスおよびキャパシタンスブランチを調整します。得られた共振RLC負荷は指定された品質係数(Q値)に設定され、系統アイソレーションポイントを流れる電流を測定して、残留有効電流および無効電流がチューニング目標を満たしていることを確認します。IEEE 1547.1ベースライン手順では、アイランド安定性検証の間、インバータの単独運転防止保護機能が無効化されます。模擬系統接続の開放前後の電圧、電流、位相角、電力、周波数が取得されます。

系統分離後、テストシステムは安定性インターバル全体にわたって三相電気データの取得を継続します。自然な共振動作を保護機能によるシャットダウンと混同することなく、技術者はアイランドの周波数安定度、電圧変動、相間の一貫性を検証できます。Power Hardware-in-the-Loop(PHIL)系統エミュレーションは、インバータのフェーズロックループ(PLL)がアイランド・インピーダンスと相互作用する際の動的な負荷応答を再現します。測定されたアイランドが維持されない場合、RLC動作点を再チューニングして試験を繰り返すことができます。記録された電圧および周波数のトレースは、後続の遮断時間試験のために保護機能が再有効化される前に、アイランドが安定していたという客観的な証拠を提供します。

Stable Island 検証テストのソリューション

安定アイランドの検証には、厳密な有効・無効電力のバランス、制御可能な系統分離イベント、および継続的な電圧・周波数測定が必要です。Power Hardware-in-the-Loop(PHIL)シミュレーションを統合した回生型AC系統エミュレータを使用することで、個別の高電力受動部品を使用せずに、系統接続、アイソレーション・スイッチ、およびプログラマブルな共振RLC負荷を実装できます。自動チューニングにより、所望のアイランド品質係数を維持しながら残留系統電流を低減します。IEEE 1547.1ベースラインテストでは、インバータの単独運転防止保護機能を無効にした状態で模擬系統接続を開放し、結果として得られるアイランドが安定性インターバルを通じて通電状態を維持するかどうかを測定します。ログに記録された相電圧、電流、およびアイランド周波数の安定性は、RLCチューニングを採用すべきか、あるいは再調整すべきかを示します。再現性のある安定アイランド試験条件は、その後の遮断時間測定に向けて制御された開始状態を提供します。

安定アイランド検証テストソリューションのブロック図を見る

Stable Islandのテスト条件を確認する方法

安定アイランド検証テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?