如何利用眼圖測試 CAN 匯流排訊號品質

不可或缺的桌上型示波器
+ 基礎桌上型示波器

評估 CAN 實體層訊號品質

CAN 是車用系統中廣泛使用的差動序列匯流排,用於在電子控制單元(ECU)之間交換控制和狀態資訊。當訊息在網路中傳輸時,傳播延遲、抖動、邊緣失真和其他實體層效應可能會影響整體 CAN 訊號品質。工程師需要一種實用的方法來評估匯流排的電氣特性是否保持在可接受的限制內,然後這些效應才會開始影響通訊可靠性。CAN 眼圖將許多波形擷取結合成單一顯示畫面,提供 CAN 實體層效能的全面檢視,而非單一訊號框的行為。這使得評估匯流排的整體品質並快速識別可能指出訊號完整性退化的波形特性成為可能。

執行測試需要使用差動主動探棒連接跨接差動 CAN 匯流排的示波器。工程師使用車用示波器軟體來啟用 CAN 觸發、通訊協定解碼、CAN 眼圖產生和自動化遮罩測試,同時擷取重複的 CAN 波形。產生的顯示畫面突顯出眼圖開口、抖動、邊緣行為和遮罩違規,這些可能指出 CAN 訊號品質下降。工程師無需逐一檢視個別的波形擷取,而是在單一測量中評估 CAN 實體層的整體狀況,從而更容易識別訊號完整性問題、將波形品質與遮罩進行比較,以及驗證匯流排是否符合預期的通訊效能要求。

CAN 眼圖分析解決方案

測試 CAN 匯流排訊號品質需要一個測量設定,該設定可以將重複的差動波形擷取結合成 CAN 眼圖,並自動根據定義的遮罩評估結果。Essential 桌上型示波器可擷取重複的 CAN 波形,而差動主動探棒則以極小的電路負載擷取差動匯流排訊號,並在測量期間保持訊號忠實度。車用分析軟體可啟用 CAN 觸發、通訊協定解碼、CAN 眼圖產生和自動化遮罩測試,以從擷取的波形評估 CAN 實體層效能。示波器、軟體和差動探棒結合在一起,讓工程師能夠透過檢查單一測量顯示畫面中的眼圖開口、抖動、邊緣行為和遮罩違規來評估 CAN 訊號品質。這種整合式設定提供了一個有效的方法來驗證 CAN 實體層,並在訊號完整性問題影響通訊可靠性之前將其識別出來。

查看 CAN 訊號品質與眼圖分析展示

探索我們的 CAN 眼圖分析方案中的產品

探索資源與洞察

CAN 眼圖分析的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?