Como testar a qualidade do sinal do barramento CAN com diagramas de olho

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Avaliar a qualidade do sinal da camada física da rede CAN

O CAN é um barramento serial diferencial utilizado em sistemas automotivos para a troca de informações de controle e status entre unidades de controle eletrônico (ECUs). À medida que as mensagens trafegam pela rede, o atraso de propagação, o jitter, a distorção de bordas e outros efeitos da camada física podem influenciar a qualidade geral do sinal CAN. Os engenheiros precisam de uma maneira prática de avaliar se as características elétricas do barramento permanecem dentro de limites aceitáveis antes que esses efeitos comecem a afetar a confiabilidade da comunicação. Um diagrama de olho CAN combina várias aquisições de formas de onda em uma única exibição, oferecendo uma visão abrangente do desempenho da camada física do CAN, em vez do comportamento de um quadro individual. Isso permite avaliar a qualidade geral do barramento e identificar rapidamente características das formas de onda que possam indicar uma integridade de sinal prejudicada.

A realização do teste requer um osciloscópio conectado ao barramento CAN diferencial por meio de uma sonda ativa diferencial. Os engenheiros utilizam um software de osciloscópio automotivo para habilitar o acionamento CAN, a decodificação de protocolo, a geração de diagramas de olho CAN e o teste automatizado de máscara, enquanto capturam formas de onda CAN repetidas. A exibição resultante destaca a abertura do olho, o jitter, o comportamento das bordas e as violações de máscara que podem indicar redução na qualidade do sinal CAN. Em vez de analisar as capturas de formas de onda individualmente, uma por vez, os engenheiros podem avaliar a condição geral da camada física CAN em uma única medição, facilitando a identificação de problemas de integridade de sinal, a comparação da qualidade da forma de onda com a máscara e a verificação de que o barramento atende aos requisitos de desempenho de comunicação esperados.

Solução para análise de diagramas de olho CAN

O teste da qualidade do sinal do barramento CAN requer uma configuração de medição capaz de combinar aquisições repetidas de formas de onda diferenciais em um diagrama de olho CAN e avaliar automaticamente os resultados em relação a uma máscara definida. Um osciloscópio de bancada da Essential captura formas de onda CAN repetidas, enquanto uma sonda ativa diferencial adquire o sinal diferencial do barramento com carga mínima no circuito e preserva a fidelidade do sinal durante a medição. O software de análise automotiva permite o acionamento CAN, a decodificação de protocolo, a geração do diagrama de olho CAN e o teste automatizado de máscara para avaliar o desempenho da camada física CAN a partir das formas de onda capturadas. Juntos, o osciloscópio, o software e a sonda diferencial permitem que os engenheiros avaliem a qualidade do sinal CAN examinando a abertura do olho, o jitter, o comportamento das bordas e as violações de máscara em uma única tela de medição. Essa configuração integrada oferece uma maneira eficiente de validar a camada física CAN e identificar problemas de integridade do sinal antes que eles afetem a confiabilidade da comunicação.

Veja a demonstração da análise da qualidade do sinal CAN e do diagrama de olho

Conheça os produtos da nossa solução de análise de diagramas de olhos CAN

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a análise de diagramas de olhos da CAN

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?