如何測試 18650 電池芯

直流電源分析儀
+ 直流電源分析儀

18650 電池芯測試與建模

18650 電池測試是從可供應和吸收電流,同時直接在其端點測量電池的受控電氣連接開始。使用四線式連接,以免引線電阻使規劃的電壓或測得的端點電壓產生失真。首先記錄開路電壓,接著套用規定的電流設定檔,並記錄電壓、電流、經過時間和萃取電荷。若要進行電池容量驗證,請將電池放電至選定的截止條件,並在整個測試過程中對輸出的電荷進行積分。內阻測量使用由靜止間隔隔開的短電流脈衝,並由負載電壓變化除以電流變化來計算電阻。此序列提供了在規定的測試設定檔下進行可重複 18650 電池測試所需的核心測量。

電池建模透過在電池放電時定期擷取開路電壓與串聯內阻,將測量範圍擴展到整個充電狀態(SoC)。選擇能代表預期應用負載行為的電流脈衝寬度和靜止時間,然後使用恆定電流或匯入的動態負載設定檔進行電池放電測試。繼續資料記錄,直到達到設定的截止電壓、負載電壓或消耗容量閾值為止。產生的資料集透過在每個測量點將開路電壓和內阻與充電狀態配對,來支援電池建模。檢視萃取的容量、電壓響應和電阻趨勢,將結果匯出以供分析,或稍後將該模型用於電池模擬。這些步驟將電池容量驗證、內阻測量和電池放電測試結合成一個工作流程。

18650 電池單元測試方案

透過以下方式執行測試:使用遠端感測引線連接 18650 電池、套用受控的電流設定檔,並將端點電壓、電流和萃取電荷記錄到選定的截止條件。具有直流電源供應器模組的直流電源分析儀提供了 18650 電池測試設定所示的兩象限功率硬體,而先進電池測試與模擬軟體則提供了用於設定檔、充電、放電、循環、視覺化、記錄和分析的控制功能。對於 18650 電池測試,此設定支援使用恆定或動態放電設定檔進行電池容量驗證、使用短電流脈衝進行內阻測量,以及基於開路電壓和相對於充電狀態之電阻的電池建模。電池放電測試可以在開路電壓、負載電壓或消耗容量時停止。記錄的結果可以在執行期間檢視、匯出以供分析,或保留作為日後模擬工作流程的電池模型。當測試需要受控的熱環境時,也可以整合溫度監控。

18650 電池芯測試解決方案方塊圖

如何測試 18650 電池芯 — 方塊圖

探索我們的 18650 電池芯測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?