18650型バッテリーセルのテスト方法

DC電源アナライザ
+ DCパワー・アナライザ

18650型バッテリーセルのテストとモデリング

18650型バッテリーのテストは、端子で直接セルを測定しながら、電流の供給(ソース)と吸収(シンク)が可能な制御された電気的接続から始まります。リード線抵抗によってプログラムされた電圧や測定された端子電圧が歪まないように、4端子接続を使用してください。まず開回路電圧を記録し、次に定義された電流プロファイルを印加して、電圧、電流、経過時間、および抽出された電荷をロギングします。バッテリー容量の検証では、選択したカットオフ条件までセルを放電し、テスト期間を通じて供給された電荷を積分します。内部抵抗の測定では、休止間隔で区切られた短い電流パルスを使用し、負荷電圧の変化を電流の変化で割った値から抵抗を計算します。このシーケンスにより、定義されたテストプロファイルのもとで、再現性の高い18650型バッテリーテストに必要なコア測定が提供されます。

バッテリーモデリングでは、セルが放電するにつれて開回路電圧と直列内部抵抗を定期的に捉えることにより、測定を充電状態(SoC)全体に拡張します。意図したアプリケーションの負荷挙動を表すように電流パルス幅と休止時間を選択し、定電流またはインポートされたダイナミック負荷プロファイルのいずれかを使用してバッテリー放電テストを実行します。構成されたカットオフ電圧、負荷電圧、または消費容量のしきい値に達するまでデータロギングを継続します。得られたデータセットは、各測定ポイントにおける開回路電圧および内部抵抗と充電状態をペアにすることで、バッテリーモデリングをサポートします。抽出された容量、電圧応答、および抵抗トレンドを確認し、解析用に結果をエクスポートするか、後でバッテリーエミュレーションにモデルを使用します。これらのステップにより、バッテリー容量の検証、内部抵抗の測定、およびバッテリー放電テストが1つのワークフローに統合されます。

18650型バッテリーセルの試験ソリューション

リモートセンシングリード線を使用して18650型セルを接続し、制御された電流プロファイルを印加し、選択したカットオフ条件まで端子電圧、電流、および抽出された電荷をロギングすることでテストを実行します。DCパワーサプライモジュールを備えたDCパワーアナライザは、18650型セルのテストセットアップ向けに示された2象限パワーハードウェアを提供し、高度なバッテリーテストおよびエミュレーションソフトウェアは、プロファイリング、充電、放電、サイクル、視覚化、ロギング、および解析のための制御を提供します。18650型バッテリーテストにおいて、このセットアップは、定電流またはダイナミック放電プロファイルを使用したバッテリー容量の検証、短い電流パルスによる内部抵抗の測定、および開回路電圧と充電状態に対する抵抗に基づくバッテリーモデリングをサポートします。バッテリー放電テストは、開回路電圧、負荷電圧、または消費容量で停止させることができます。ロギングされた結果は、実行中に確認したり、解析用にエクスポートしたり、後続のエミュレーションワークフロー用のバッテリーモデルとして保持したりできます。テストで制御された熱環境が必要な場合は、温度監視を統合することも可能です。

18650型バッテリーセルテストソリューションのブロック図

18650バッテリーセルの試験方法 - ブロック図

18650バッテリー・セル・テスト・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?