Como testar células de bateria 18650

Analisadores de potência CC
+ Analisadores de energia CC

Testes e modelagem de células de bateria 18650

O teste da bateria 18650 começa com uma conexão elétrica controlada, capaz de fornecer e absorver corrente enquanto mede a célula diretamente em seus terminais. Utilize uma conexão de quatro fios para que a resistência dos cabos não distorça a tensão programada nem a tensão medida nos terminais. Comece registrando a tensão em circuito aberto; em seguida, aplique um perfil de corrente definido e registre a tensão, a corrente, o tempo decorrido e a carga extraída. Para a validação da capacidade da bateria, descarregue a célula até a condição de corte selecionada e integre a carga fornecida ao longo do teste. A medição da resistência interna utiliza pulsos curtos de corrente separados por intervalos de repouso, com a resistência calculada a partir da variação da tensão de carga dividida pela variação da corrente. Essa sequência fornece as medições essenciais necessárias para testes repetíveis da bateria 18650 sob um perfil de teste definido.

A modelagem da bateria amplia a medição em todo o estado de carga (SoC), captando periodicamente a tensão em circuito aberto e a resistência interna em série à medida que a célula se descarrega. Selecione a largura do pulso de corrente e o tempo de repouso para representar o comportamento da carga da aplicação pretendida e, em seguida, utilize o teste de descarga da bateria com corrente constante ou com um perfil de carga dinâmico importado. Continue o registro de dados até que a tensão de corte, a tensão de carga ou o limite de capacidade consumida configurados sejam atingidos. O conjunto de dados resultante auxilia na modelagem da bateria ao associar a tensão em circuito aberto e a resistência interna ao estado de carga em cada ponto de medição. Analise a capacidade extraída, a resposta de tensão e a tendência de resistência, exporte os resultados para análise ou utilize o modelo posteriormente para emulação da bateria. Essas etapas combinam a validação da capacidade da bateria, a medição da resistência interna e os testes de descarga da bateria em um único fluxo de trabalho.

Solução para teste de células de bateria 18650

Realize o teste conectando a célula 18650 com fios de detecção remota, aplicando um perfil de corrente controlado e registrando a tensão nos terminais, a corrente e a carga extraída até a condição de corte selecionada. O analisador de potência CC com módulos de fonte de alimentação CC fornece o hardware de potência de dois quadrantes mostrado para a configuração de teste da célula 18650, enquanto o software Advanced Battery Test and Emulation oferece controle para criação de perfis, carregamento, descarregamento, ciclos, visualização, registro e análise. Para testes de baterias 18650, a configuração suporta a validação da capacidade da bateria por meio de perfis de descarga constantes ou dinâmicos, medição da resistência interna com pulsos curtos de corrente e modelagem da bateria com base na tensão em circuito aberto e na resistência em função do estado de carga. O teste de descarga da bateria pode ser interrompido com base na tensão em circuito aberto, na tensão de carga ou na capacidade consumida. Os resultados registrados podem ser revisados durante a execução, exportados para análise ou retidos como um modelo de bateria para fluxos de trabalho de emulação posteriores. O monitoramento de temperatura também pode ser integrado quando o teste exigir um ambiente térmico controlado.

Diagrama de blocos da solução de teste para células de bateria 18650

Como testar células de bateria 18650 – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de teste para células de bateria 18650

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?