18650 배터리 셀을 테스트하는 방법

DC 전력 분석기
+ DC 전력 분석기

18650 배터리 셀 테스트 및 모델링

18650 배터리 테스트는 단자에서 셀을 직접 측정하는 동시에 전류를 소스 및 싱크할 수 있는 제어된 전기 연결로 시작됩니다. 리드 저항이 프로그래밍된 전압이나 측정된 단자 전압을 왜곡하지 않도록 4선 연결을 사용하십시오. 개로 전압을 기록한 다음 정의된 전류 프로필을 적용하고 전압, 전류, 경과 시간 및 추출된 전하를 로깅하는 것으로 시작합니다. 배터리 용량 유효성 검사를 위해 셀을 선택된 차단 조건까지 방전하고 테스트 과정에서 전달된 전하를 적분합니다. 내부 저항 측정은 휴지 간격으로 분리된 짧은 전류 펄스를 사용하며, 저항은 부하 전압의 변화량을 전류의 변화량으로 나누어 계산합니다. 이 시퀀스는 정의된 테스트 프로필 하에서 반복 가능한 18650 배터리 테스트에 필요한 핵심 측정을 제공합니다.

배터리 모델링은 셀이 방전됨에 따라 개로 전압과 직렬 내부 저항을 주기적으로 캡처하여 충전 상태(SoC) 전반으로 측정을 확장합니다. 의도한 애플리케이션의 부하 동작을 나타내도록 전류 펄스 폭과 휴지 시간을 선택한 다음, 정전류 또는 가져온 동적 부하 프로필 중 하나를 사용하여 배터리 방전 테스트를 수행합니다. 구성된 차단 전압, 부하 전압 또는 소비 용량 임계값에 도달할 때까지 데이터 로깅을 계속합니다. 결과 데이터 세트는 각 측정 지점에서 개로 전압 및 내부 저항을 충전 상태와 쌍으로 연결하여 배터리 모델링을 지원합니다. 추출된 용량, 전압 응답 및 저항 추세를 검토하고, 분석을 위해 결과를 내보내거나, 나중에 배터리 에뮬레이션을 위해 모델을 사용합니다. 이러한 단계는 배터리 용량 유효성 검사, 내부 저항 측정 및 배터리 방전 테스트를 하나의 워크플로로 결합합니다.

18650 배터리 셀 테스트 솔루션

원격 감지 리드와 18650 셀을 연결하고, 제어된 전류 프로필을 적용하며, 선택된 차단 조건까지 단자 전압, 전류 및 추출된 전하를 로깅하여 테스트를 수행합니다. DC 전원 공급장치 모듈이 포함된 DC 전력 분석기는 18650 셀 테스트 설정에 표시된 2사분면 전력 하드웨어를 제공하고, Advanced Battery Test and Emulation 소프트웨어는 프로파일링, 충전, 방전, 사이클링, 시각화, 로깅 및 분석을 위한 제어 기능을 제공합니다. 18650 배터리 테스트의 경우 이 설정은 정적 또는 동적 방전 프로필을 사용한 배터리 용량 유효성 검사, 짧은 전류 펄스를 이용한 내부 저항 측정, 그리고 개로 전압 및 충전 상태 대비 저항에 기반한 배터리 모델링을 지원합니다. 배터리 방전 테스트는 개로 전압, 부하 전압 또는 소비 용량에서 중단될 수 있습니다. 로깅된 결과는 실행 중에 검토하거나, 분석을 위해 내보내거나, 이후 에뮬레이션 워크플로를 위한 배터리 모델로 유지할 수 있습니다. 테스트에 제어된 열 환경이 필요한 경우 온도 모니터링도 통합할 수 있습니다.

18650 배터리 셀 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

18650 배터리 셀 테스트 방법 - 블록 다이어그램

18650 배터리 셀 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?