DC-Leistungsanalysatoren
+ Gleichstrom-Leistungsanalysatoren

18650 Batteriezellenprüfung und -modellierung

Die Prüfung von 18650-Akkus beginnt mit einer kontrollierten elektrischen Verbindung, die Strom liefern und aufnehmen kann, während die Zelle direkt an ihren Anschlüssen gemessen wird. Verwenden Sie eine Vierdrahtverbindung, damit der Leitungswiderstand die programmierte Spannung oder die gemessene Klemmenspannung nicht verfälscht. Beginnen Sie mit der Aufzeichnung der Leerlaufspannung, legen Sie dann ein definiertes Stromprofil an und protokollieren Sie Spannung, Stromstärke, verstrichene Zeit und die entnommene Ladung. Zur Validierung der Akkukapazität entladen Sie die Zelle bis zum gewählten Abschaltzustand und integrieren die abgegebene Ladung über den Test. Die Messung des Innenwiderstands erfolgt mittels kurzer Stromimpulse mit dazwischenliegenden Ruhepausen. Der Widerstand wird aus der Änderung der Lastspannung dividiert durch die Stromänderung berechnet. Diese Messsequenz liefert die Kernmesswerte, die für reproduzierbare 18650-Akkutests unter einem definierten Testprofil erforderlich sind.

Die Batteriemodellierung erweitert die Messung über den gesamten Ladezustand (SoC) hinweg, indem sie während der Entladung der Zelle periodisch Leerlaufspannung und Serienwiderstand erfasst. Wählen Sie die Stromimpulsbreite und die Ruhezeit so, dass sie das Lastverhalten der vorgesehenen Anwendung abbilden. Führen Sie anschließend Batterieentladetests mit einem Konstantstrom oder einem importierten dynamischen Lastprofil durch. Die Datenerfassung wird fortgesetzt, bis die konfigurierte Abschaltspannung, die Lastspannung oder der Schwellenwert für die verbrauchte Kapazität erreicht ist. Der resultierende Datensatz unterstützt die Batteriemodellierung, indem er Leerlaufspannung und Innenwiderstand mit dem Ladezustand an jedem Messpunkt verknüpft. Überprüfen Sie die extrahierte Kapazität, die Spannungsantwort und den Widerstandsverlauf, exportieren Sie die Ergebnisse zur Analyse oder verwenden Sie das Modell später zur Batteriesimulation. Diese Schritte vereinen die Validierung der Batteriekapazität, die Messung des Innenwiderstands und Batterieentladetests in einem einzigen Arbeitsablauf.

18650 Batteriezellen-Testlösung

Führen Sie den Test durch, indem Sie die 18650-Zelle mit den Messleitungen verbinden, ein kontrolliertes Stromprofil anlegen und Klemmenspannung, Stromstärke und entnommene Ladung bis zum gewählten Abschaltpunkt protokollieren. Der Gleichstrom-Leistungsanalysator mit Gleichstrom-Netzteilmodulen stellt die für den Testaufbau der 18650-Zelle dargestellte Zwei-Quadranten-Leistungselektronik bereit. Advanced Die Software für Batterietests und -simulationen ermöglicht die Steuerung von Profilierung, Laden, Entladen, Zyklen, Visualisierung, Protokollierung und Analyse. Für Tests von 18650-Akkus unterstützt das System die Validierung der Akkukapazität mittels konstanter oder dynamischer Entladeprofile, die Messung des Innenwiderstands mit kurzen Stromimpulsen sowie die Akkumodellierung basierend auf Leerlaufspannung und -widerstand in Abhängigkeit vom Ladezustand. Der Entladetest kann bei Erreichen der Leerlaufspannung, der Lastspannung oder der verbrauchten Kapazität gestoppt werden. Protokollierte Ergebnisse können während des Tests eingesehen, zur Analyse exportiert oder als Akkumodell für spätere Simulationsprozesse gespeichert werden. Bei Bedarf kann die Temperaturüberwachung integriert werden, wenn der Test eine kontrollierte thermische Umgebung erfordert.

Blockdiagramm der Testlösung für 18650-Batteriezellen

Anleitung zum Testen von 18650-Akkuzellen – Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte in unserer 18650-Batteriezellentestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?