如何縮短鋰離子電池自放電測試時間

電池自放電分析儀
+ 電池自放電分析儀

加速自我放電電流量測

減少鋰離子電池自我放電測試時間,需要直接量測電荷流失速率,而不需等待流失產生足夠大的電池電壓變化。傳統的開路電壓 (OCV) 差值法在電池保持與負載斷開的狀態下,監測電池 OCV 的下降情形。由於鋰離子電池的自我放電率相對較低,且其電壓在大部分的荷電狀態 (SOC) 範圍內變化極小,因此所產生的電壓降也很小。恆電位自我放電電流量測則改用經過調整以匹配電池 OCV 的低雜訊穩定直流電源。該電源透過微安培計連接至電池,使電池維持在實質上恆定的電壓與 SOC。隨著電池持續自我放電,外部電源會逐步供應補充內部流失電荷所需的電流。當電源與電池達到平衡時,外部供應的電流便直接對應至自我放電電流。此恆電位量測將測試觀測值從緩慢累積的電壓差,轉變為代表單位時間電荷流失的電流。縮短電池自我放電測試時間,同時也需要將與電氣和電池相關的穩定機制降至最低。

施加的直流電源在連接前必須與電池的 OCV 緊密匹配,因為任何電壓不匹配都會改變電池上的電荷,並增加恢復平衡所需的時間。接著,電源必須在微伏特級別保持穩定,以免電壓漂移產生額外的電流波動。電池備製同樣重要。充電或放電會在電池內部產生電荷梯度,隨後的電荷重新分佈會產生電流,該電流會在內部電荷分佈恢復平衡的過程中逐漸衰減。如果兩個電池端子經歷不同的溫度,異金屬連接處的熱電電壓可能會引入額外的誤差。同時也應考慮荷電狀態,因為在低 SOC 時自我放電會顯著減少且更難量測,而電壓溫度係數通常會增加。相對較高的 SOC 有利於更實際的量測條件。串聯電阻提供了調整量測響應的另一種方式,因為它可以透過編程來最佳化穩定時間以及對外部影響的靈敏度。結合緊密的 OCV 匹配、穩定的恆電位電壓、適當的電池靜置、溫度控制、合適的 SOC 以及受監控的穩定行為,能使自我放電電流量測得出可解讀的結果,而無需依賴與 delta-OCV 測試相關的延長電壓衰減區間。

加速自放電測量解決方案

進行測試時,使穩定的直流電源與電池的開路電壓緊密匹配,並量測在電池自我放電以維持該電壓所需的電流。自我放電分析儀(Self-Discharge Analyzer)專為滿足加速鋰離子自我放電測試工作流程相關的電壓穩定度、解析度、電流量測和穩定需求而設計。熱敏電阻量測埠可讓人在整個量測過程中追蹤電池溫度,而可編程串聯電阻則提供了一種方法,用於最佳化量測穩定時間及對外部影響(如溫度變化)的靈敏度。自我放電分析軟體(Self-Discharge Analysis Software)提供圖形化介面來設定和分析這些量測。這些功能支援恆電位量測工作流程,可根據所需的測試目標選擇最終平衡電流或較早期的群體區分。

查看加速自我放電測量解決方案的方塊圖

如何縮短鋰離子電池自放電測試時間

探索我們的加速自我放電測量解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?