Choose a country or area to see content specific to your location
BT2155A 自放電分析軟體可控制自放電分析儀,以便在短短幾分鐘內,量測並記錄鋰離子電池的自放電電流。
Maximum power
N/A
Form factor
Software
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
N/A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight BT2155A 自放電分析軟體,可控制 BT2152A 或 BT2152B 自放電分析儀,量測並記錄鋰離子電池的自放電電流和電池電壓。此軟體可配置分析儀的通道設定,例如初始電壓和電流匹配、通道限制(OVP、OCP、UVP)、量測間隔以及測試持續時間。
BT2155A 與 BT2152A 或是 BT2152B 的組合可大幅縮短量測電池自放電電流所需的時間。經過測試顯示,對於圓柱形的 18650 或 21700 等小型電池,您可在短至 1 小時或更少的時間內,快速測定穩定的自放電電流,實際花費時間則視電池特性而定。若為大容量的軟包裝電池(例如 10-60 Ah),整個過程只需 1 至 2 個小時或更短的時間即可完成。
過去工程師需花費數天或數週的時間來等待電池開路電壓(OCV)出現明顯的變化,才能確定電池品質。相較之下,新的量測系統有了重大的進步。使用新的系統可大量減少電池在產品的庫存量以及堆放庫存所需的空間,可顯著縮短測試週期,進而加速產品上市。
是德科技自放電分析儀和軟體使用恆電位量測法,具備能夠準確進行直流量測的特性,可以快速量測自放電電流。BT2155A 自放電分析軟體可控制一台 BT2152A 或 BT2152B 自放電分析儀(最多 32 個通道),並可同時量測一組最多 32 顆電池的溫度。
了解更多有關鋰電池自放電量測解決方案
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。