如何讓企業 IT 測試實驗室邁向現代化

測試自動化
+ 實驗室與測試自動化平台

實現企業 IT 實驗室資源管理與測試執行的自動化

企業 IT 測試實驗室在部署前,必須驗證跨實體、虛擬和混合環境的複雜網路配置。這需要集中式資源管理、自動化拓撲建立,以及對共用實驗室基礎設施的隨選存取。傳統的獨立實驗室會依技術或供應商區隔資源,依賴手動佈線和靜態設備分配,並執行序列測試週期。實驗室設定需耗時數週,測試執行需數月,而手動報告則會進一步增加延遲。

測試實驗室的現代化需要三種整合功能。實驗室管理層將實體和虛擬資產抽象化為共用資源池,具備即時資源預留、視覺化拓撲編輯和自動化配置功能,可將設定時間從數天縮短至數分鐘。測試自動化層提供基於 Python 的整合式開發環境(IDE),可擷取手動工作流程,將其轉換為可重複使用的腳本,並實現跨任何設備類型或 API 的 24/7 執行。可編程交換功能透過軟體建立和重新配置 L1/L2/L3 拓撲,從而消除了手動佈線。

企業級 IT 實驗室自動化解決方案

實現企業 IT 測試實驗室自動化,需要集中管理分散式位置的實體、虛擬和混合資源。Keysight 實驗室測試自動化平台將多個實驗室整合為單一可透過網路存取的資源。它透過提供資源共用、配置和協調的自助服務機制來推動自動化,從而提高利用率並實現全自動測試活動。

探索我們的實驗室自動化解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?