企業のITテストラボを近代化する方法

テスト自動化
+ ラボおよびテスト自動化プラットフォーム

エンタープライズIT向けラボリソース管理とテスト実行の自動化

エンタープライズITテストラボは、展開前に物理、仮想、およびハイブリッド環境全体で複雑なネットワーク構成を検証する必要があります。これには、一元化されたリソース管理、自動化されたトポロジー作成、および共有ラボインフラストラクチャへのオンデマンドアクセスが必要です。従来のサイロ化されたラボは、テクノロジーまたはベンダーごとにリソースを分離し、手動のケーブル接続と静的な機器割り当てに依存し、連続したテストサイクルを実行します。ラボのセットアップには数週間、テスト実行には数ヶ月かかり、手動レポート作成はさらなる遅延を招きます。

テストラボのモダナイゼーションには、3つの統合された機能が必要です。ラボ管理レイヤーは、物理および仮想アセットをジャストインタイムのリソース予約、ビジュアルトポロジー編集、および自動プロビジョニングを備えた共有プールに抽象化し、セットアップ時間を数日から数分に短縮します。テスト自動化レイヤーは、手動ワークフローをキャプチャし、再利用可能なスクリプトに変換し、あらゆる機器タイプまたはAPIを介した24時間365日の実行を可能にするPythonベースの統合開発環境(IDE)を提供します。プログラマブルスイッチングは、ソフトウェアを介してL1/L2/L3トポロジーを作成および再構成することで、手動のケーブル接続を排除します。

エンタープライズITラボ自動化ソリューション

エンタープライズITテストラボの自動化には、分散した場所にある物理、仮想、およびハイブリッドリソースの一元管理が必要です。キーサイトのラボテスト自動化プラットフォームは、複数のラボを単一のWebアクセス可能なリソースに統合します。これにより、リソース共有、プロビジョニング、およびオーケストレーションのためのセルフサービスメカニズムを提供することで自動化を推進し、利用率を向上させ、完全に自動化されたテストキャンペーンを可能にします。

当社のラボ自動化ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?