기업 IT 테스트 랩을 현대화하는 방법

테스트 자동화
+ 랩 및 테스트 자동화 플랫폼

엔터프라이즈 IT를 위한 랩 리소스 관리 및 테스트 실행 자동화

엔터프라이즈 IT 테스트 랩은 배포 전에 물리적, 가상 및 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 복잡한 네트워크 구성을 검증해야 합니다. 이를 위해서는 중앙 집중식 리소스 관리, 자동화된 토폴로지 생성, 공유 랩 인프라에 대한 온디맨드 액세스가 필요합니다. 기존의 사일로화된 랩은 기술 또는 공급업체별로 리소스를 분리하고, 수동 케이블링 및 정적 장비 할당에 의존하며, 직렬 테스트 주기를 실행합니다. 랩 설정에는 몇 주가 걸리고, 테스트 실행에는 몇 달이 걸리며, 수동 보고는 추가적인 지연을 초래합니다.

테스트 랩을 현대화하려면 세 가지 통합 기능이 필요합니다. 랩 관리 계층은 물리적 및 가상 자산을 적시 리소스 예약, 시각적 토폴로지 편집 및 자동화된 프로비저닝을 통해 공유 풀로 추상화하여 설정 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축합니다. 테스트 자동화 계층은 수동 워크플로우를 캡처하고 재사용 가능한 스크립트로 변환하며 모든 장비 유형 또는 API에서 연중무휴 실행을 가능하게 하는 Python 기반 통합 개발 환경(IDE)을 제공합니다. 프로그래밍 가능한 스위칭은 소프트웨어를 통해 L1/L2/L3 토폴로지를 생성하고 재구성하여 수동 케이블링을 제거합니다.

기업용 IT 실험실 자동화 솔루션

엔터프라이즈 IT 테스트 랩을 자동화하려면 분산된 위치에 있는 물리적, 가상 및 하이브리드 리소스에 대한 중앙 집중식 관리가 필요합니다. 키사이트 랩 테스트 자동화 플랫폼은 여러 랩을 단일 웹 액세스 가능 리소스로 통합합니다. 이는 리소스 공유, 프로비저닝 및 오케스트레이션을 위한 셀프 서비스 메커니즘을 제공하여 자동화를 추진하고 활용도를 개선하며 완전 자동화된 테스트 캠페인을 가능하게 합니다.

랩 자동화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?