모니터링 도구 투자 수익률(ROI)을 높이는 방법

Vision X 패킷 브로커
+ Vision X 네트워크 패킷 브로커

분석 준비된 트래픽을 모니터링 툴로 제공

네트워크 및 애플리케이션 성능 모니터링의 효율성을 극대화하려면 분석 준비가 된 트래픽을 모니터링 툴로 전달하는 과정을 간소화해야 합니다. 운영 효율성 증가는 탐지, 조사, 위협 헌팅 및 대응을 개선할 수 있습니다. 분석을 위해 트래픽을 수집하고 준비하는 네트워크 가시성 플랫폼을 배포하면 모니터링 및 보안 분야의 오버헤드를 줄이고 투자 수익(ROI)을 높일 수 있습니다. 만성적인 기술 부족을 완화하기 위해 기업 전반에서 가시성을 프로그램적으로 관리해야 합니다.

지능형 가시성 아키텍처는 스위치 포트의 효율적인 대안으로 탭을 사용하여 네트워크 및 클라우드에서 트래픽을 수집합니다. 탭은 네트워크 패킷 브로커(NPB)로 데이터를 전달하며, NPB는 분석을 위해 트래픽(패킷 슬라이싱, 타임스탬핑 및 데이터 마스킹 포함)을 집계, 필터링 및 처리합니다. 도구별로 중복 패킷 및 불필요한 헤더를 자동 필터링하여 대역폭과 종량제 클라우드 리소스를 절약합니다. NPB는 모니터링 도구로 트래픽을 전달하여 로드를 분산하고 활용도를 최적화하며 확장을 보장합니다. 모니터링 도구는 기존 도구가 처리할 수 있는 더 낮은 속도의 스트림으로 트래픽을 분할하여 네트워크가 진화함에 따라 데이터 센터가 더 스마트하고 빠르게 작동하도록 보장합니다.

지능형 네트워크 가시성 솔루션

우수한 네트워크 가시성을 확보하려면 모니터링 및 보안 어플라이언스에 대한 데이터 액세스 및 데이터 배포가 필요합니다. 네트워크 트래픽의 필터링 및 암호화를 가시성 플랫폼으로 오프로드하면 모니터링 툴이 과도한 구독을 피하기 위해 수행하는 작업을 줄일 수 있습니다. 키사이트 네트워크 가시성 솔루션은 트래픽 부하를 분산하고 각 모니터링 툴이 분석에 필요한 데이터만 제공하도록 돕습니다. 이 솔루션은 효율성을 30%에서 50%까지 향상시켜 운영 비용을 절감하고 조기 업그레이드를 방지합니다.

네트워크 가시성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?