Wie man den ROI von Monitoring-Tools erhöht

Vision X Network Packet Broker
+ Vision X Network Packet Broker

Bereitstellung von analysierbarem Datenverkehr für Überwachungstools

Die Maximierung der Effizienz bei der Überwachung der Netzwerk- und Anwendungsleistung erfordert eine Rationalisierung der Bereitstellung von analysierbarem Datenverkehr für Überwachungstools. Eine höhere betriebliche Effizienz kann die Erkennung, Untersuchung, Bedrohungssuche und Reaktion verbessern. Der Einsatz einer Netzwerksichtbarkeitsplattform zur Erfassung und Aufbereitung des Datenverkehrs für die Analyse reduziert den Overhead und steigert den Return on Investment (ROI) in Überwachung und Sicherheit. Um den immer wiederkehrenden Fachkräftemangel zu beheben, sollten Sie die Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen programmatisch verwalten.

Eine intelligente Transparenzarchitektur verwendet Taps, um Datenverkehr aus Netzwerken und Clouds zu erfassen – eine effiziente Alternative zu Switch-Ports. Taps leiten Daten an Network Packet Broker (NPBs) weiter, die den Datenverkehr für die Analyse aggregieren, filtern und verarbeiten (einschließlich Paket-Slicing, Zeitstempelung und Datenmaskierung). Die automatisierte Filterung duplicierter Pakete und unerwünschter Header auf Basis der jeweiligen Tools schont Bandbreite und verbrauchsabhängige Cloud-Ressourcen. Die NPBs leiten den Datenverkehr anschließend an Überwachungstools weiter und gleichen die Last aus, um die Auslastung zu optimieren und die Skalierbarkeit zu gewährleisten. Die Überwachungstools unterteilen den Datenverkehr in Datenströme mit geringerer Rate, die von bestehenden Tools verarbeitet werden können, damit das Rechenzentrum bei der Evolution von Netzwerken intelligenter und schneller arbeitet.

Intelligente Lösung für die Netzwerktransparenz

Um eine gute Netzwerktransparenz zu erreichen, ist ein Datenzugriff und eine Datenverteilung an Ihre Überwachungs- und Sicherheitsanwendungen erforderlich. Das Auslagern der Filterung und Verschlüsselung des Netzwerkverkehrs an eine Visibility-Plattform reduziert die Arbeit der Überwachungstools, um eine Überlastung zu vermeiden. Die Keysight Netzwerksichtbarkeitslösung hilft beim Lastausgleich des Datenverkehrs und liefert nur die Daten, die jedes Überwachungstool für die Analyse benötigt. Die Lösung verbessert die Effizienz um 30 bis 50 %, um die Betriebskosten zu senken und vorzeitige Upgrades zu vermeiden.

Entdecken Sie die Produkte unserer Lösung für Netzwerktransparenz

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?