So modernisieren Sie IT-Testlabore für Unternehmen

Test-Automatisierung
+ Plattform für Labor- und Testautomatisierung

Automatisierung des Laborressourcenmanagements und der Testausführung für die Unternehmens-IT

IT-Testlabore für Unternehmen müssen komplexe Netzwerkkonfigurationen in physischen, virtuellen und hybriden Umgebungen vor der Bereitstellung validieren. Dies erfordert zentralisiertes Ressourcenmanagement, automatisierte Topologieerstellung und bedarfsgesteuerten Zugriff auf die gemeinsame Laborinfrastruktur. Traditionelle, isolierte Labore trennen Ressourcen nach Technologie oder Anbieter, verlassen sich auf manuelle Verkabelung und statische Gerätezuweisungen und führen serielle Testzyklen durch. Die Laboreinrichtung dauert Wochen, die Testausführung Monate, und die manuelle Berichterstellung führt zu weiteren Verzögerungen.

Die Modernisierung eines Testlabors erfordert drei integrierte Funktionen. Eine Laborverwaltungsschicht abstrahiert physische und virtuelle Assets in einem gemeinsamen Pool mit Just-in-Time-Ressourcenreservierung, visueller Topologiebearbeitung und automatisierter Bereitstellung – was die Einrichtung von Tagen auf Minuten beschleunigt. Eine Testautomatisierungsschicht bietet eine Python-basierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die manuelle Workflows erfasst, in wiederverwendbare Skripte umwandelt und eine 24/7-Ausführung über jeden Gerätetyp oder jede API ermöglicht. Programmierbares Switching eliminiert manuelle Verkabelung durch die Erstellung und Neukonfiguration von L1/L2/L3-Topologien über Software.

Laborautomatisierungslösung für die Unternehmens-IT

Die Automatisierung von IT-Testlaboren für Unternehmen erfordert eine zentralisierte Verwaltung physischer, virtueller und hybrider Ressourcen über verteilte Standorte hinweg. Die Keysight Labor-Testautomatisierungsplattform konsolidiert mehrere Labore zu einer einzigen webzugänglichen Ressource. Sie fördert die Automatisierung durch die Bereitstellung eines Self-Service-Mechanismus für Ressourcenteilung, Bereitstellung und Orchestrierung, wodurch die Auslastung verbessert und vollautomatisierte Testkampagnen ermöglicht werden.

Produkte in unserer Laborautomatisierungslösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?