Wie man Paketereignisse über Testports hinweg korreliert

Metronom Zeitmesssystem
+ Metronome Timing System

Paketereignisse über Ports hinweg korrelieren

Die Korrelation von Paketereignissen über verschiedene Ethernet-Testports hinweg erfordert die synchronisierte Generierung von Datenverkehr, die Paketerfassung und die Zeitstempelung über alle beteiligten Ports, Lastmodule und Gehäuse hinweg. Eine gemeinsame, präzise Zeitreferenz legt gesendete und empfangene Pakete, Protokollereignisse und gemessene Beeinträchtigungen auf eine gemeinsame Zeitbasis, sodass Ereignisaufzeichnungen von mehreren Testpunkten direkt verglichen werden können.

Ingenieure vergleichen die synchronisierten Zeitstempel, um die Paketreihenfolge, Latenzverhältnisse, Konvergenzzeiten und Ereignisabfolgen innerhalb der Testtopologie zu bestimmen. Durch die Ausrichtung von Datenverkehr und Protokollereignissen verteilter Ports kann die Analyse aufzeigen, wo sich das Paketverhalten zwischen Testpunkten ändert, und das tatsächliche Netzwerkverhalten von Zeitdifferenzen unterscheiden, die durch unabhängige Testsystemuhren verursacht werden.

Lösung zur Korrelation von Paketereignissen

Für diese Analyse werden die Ethernet-Verkehrserzeugungs- und Erfassungspunkte auf einen gemeinsamen Zeitbezug synchronisiert. Anschließend werden Paketzeitstempel und Ereignisprotokolle der ausgewählten Ports verglichen. Die Lösung nutzt ein Metronom-Timing-System, um einen gemeinsamen Zeit-, Frequenz- und Phasenbezug für unterstützte Netzwerktestplattformen bereitzustellen. Sie unterstützt die synchronisierte Verkehrsanalyse in IxOS- und IxNetwork-Umgebungen und hilft Ingenieuren, Paketereignisse über Ports, Module und Chassis hinweg während der verteilten Ethernet-Validierung zu korrelieren. Dies ermöglicht die wiederholbare Analyse von Paketreihenfolge, Latenzschwankungen, Konvergenzzeiten und Ereignisbeziehungen in einer skalierten Testumgebung.

Siehe Blockdiagramm der Paketereigniskorrelationslösung

Wie man Paketereignisse über Testports hinweg korreliert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Korrelation von Paketereignissen

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Paket-Ereignis-Korrelation

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?