テストポート間でパケットイベントを関連付ける方法

メトロノームタイミングシステム
+ メトロノーム・タイミング・システム

ポート間のパケットイベントの相関解析

イーサネットテストポート間でのパケットイベントの相関解析を行うには、関連するポート、ロードモジュール、およびシャーシ間で、トラフィック生成、パケットキャプチャ、タイムスタンプ付与の同期が必要です。共有された高精度タイミングリファレンスにより、送信パケット、受信パケット、プロトコルイベント、および測定された不整合が共通の時間軸上に配置されるため、複数のテストポイントからのイベントレコードを直接比較できます。

エンジニアは、同期されたタイムスタンプを比較して、テストトポロジ全体におけるパケットの順序、レイテンシの関係、収束タイミング、およびイベントのシーケンスを特定します。分散されたポートからのトラフィックやプロトコルイベントを整合させることで、テストポイント間でパケットの挙動が変化する箇所を特定し、実際のネットワークの挙動と、独立したテストシステムクロックに起因するタイミングの差異を区別することができます。

パケットイベント相関ソリューション

この分析を実行するには、イーサネットトラフィックの生成とキャプチャのポイントを共通のタイミングリファレンスに同期させ、選択したポート間でパケットのタイムスタンプとイベントレコードを比較します。このソリューションでは、Metronomeタイミングシステムを使用して、サポートされているネットワークテストプラットフォーム間で共通の時間、周波数、および位相のリファレンスを提供します。IxOSおよびIxNetwork環境での同期トラフィック分析をサポートし、分散型イーサネット検証において、エンジニアがポート、モジュール、シャーシ間でパケットイベントを相関させるのに役立ちます。これにより、大規模なテストベッド全体で、パケットの順序、レイテンシの変動、収束タイミング、およびイベントの関係を再現性よく分析できるようになります。

パケットイベント相関ソリューションのブロック図を見る

テストポート間でパケットイベントを関連付ける方法

パケットイベント相関ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

パケットイベント相関に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?