Como correlacionar eventos de pacotes entre portas de teste

Sistema de cronometragem de metrônomo
+ Sistema de sincronização com metrônomo

Correlacionar eventos de pacotes entre portas

A correlação de eventos de pacotes entre portas de teste Ethernet requer a geração sincronizada de tráfego, a captura de pacotes e a marcação de data e hora em todas as portas, módulos de carga e chassis participantes. Uma referência de tempo de precisão compartilhada coloca os pacotes transmitidos, os pacotes recebidos, os eventos de protocolo e as distorções medidas em uma base de tempo comum, de modo que os registros de eventos de vários pontos de teste possam ser comparados diretamente.

Os engenheiros comparam os carimbos de data e hora sincronizados para determinar a ordem dos pacotes, as relações de latência, o tempo de convergência e a sequência de eventos em toda a topologia de teste. Ao alinhar o tráfego e os eventos de protocolo provenientes de portas distribuídas, a análise pode mostrar onde ocorre a mudança no comportamento dos pacotes entre os pontos de teste e distinguir o comportamento real da rede das diferenças de tempo causadas por relógios independentes do sistema de teste.

Solução de correlação de eventos de pacotes

Para realizar essa análise, sincronize os pontos de geração e captura de tráfego Ethernet com uma referência de tempo comum e, em seguida, compare os carimbos de data e hora dos pacotes e os registros de eventos nas portas selecionadas. A solução utiliza um Sistema de Sincronização Metronome para fornecer referência compartilhada de tempo, frequência e fase entre as plataformas de teste de rede compatíveis. Ela oferece suporte à análise sincronizada de tráfego em ambientes IxOS e IxNetwork, ajudando os engenheiros a correlacionar eventos de pacotes entre portas, módulos e chassis durante a validação distribuída de Ethernet. Isso permite uma análise repetível da ordenação de pacotes, variação de latência, tempo de convergência e relações entre eventos em um ambiente de teste escalonado.

Veja o diagrama de blocos da solução de correlação de eventos de pacotes

Como correlacionar eventos de pacotes entre portas de teste

Conheça os produtos da nossa solução de correlação de eventos de pacotes

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para correlação de eventos de pacotes

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?