Wie man das Failover eines Grid-Netzwerks validiert

Netzwerk-Emulator II
+ Netzwerk-Emulator II

Emulation der Netzverschlechterung

Ein Failover-Test für die Netzwerkkommunikation erfordert einen repräsentativen Ethernet-Pfad zwischen den zu testenden Geräten oder Anwendungen, wobei zwischen den Endpunkten eine kontrollierte Beeinträchtigung simuliert wird. Zunächst wird der Basisbetrieb hergestellt, anschließend werden reproduzierbare Netzwerkbedingungen konfiguriert, die eine eingeschränkte Dienstleistung simulieren. Der Test kann die Netzwerkverzögerung und andere Ethernet-Beeinträchtigungen variieren und gleichzeitig das Anwendungsverhalten, die Datenübermittlung und den Übergang zwischen normalem und eingeschränktem Betrieb überwachen.

Für Wiederherstellungstests wird die Systemleistung schrittweise beeinträchtigt oder ein Ausfall herbeigeführt, um die Systemreaktion zu beobachten. Gezielte Bitfehler und Frame-Verluste können genutzt werden, um den Kommunikationspfad zu belasten, während eine dynamische Steigerung der Beeinträchtigung Aufschluss darüber gibt, wann die Fehlerbehebungsmechanismen aktiviert werden. Testsequenzen lassen sich über eine RESTful-Web-API mit Sprachen wie Python oder Tcl automatisieren.

Validierungslösung für Grid-Netzwerk-Failover

Beginnen Sie mit einem Ethernet-Basiskommunikationspfad und führen Sie anschließend wiederholbare Beeinträchtigungsprofile ein. Erhöhen Sie die Beeinträchtigung schrittweise, während Sie die Netzwerkkommunikationsanwendung überwachen. Network Emulator II bietet die Emulation von Beeinträchtigungen in 10GE-, 1GE- und 100MbE-Ethernet über eine FPGA-basierte Architektur mit acht Ports. Es kann Netzwerkverzögerungen reproduzieren, kontrollierte Bitfehler und Frame-Drops anwenden und Beeinträchtigungen dynamisch erhöhen, um Fehlerkorrekturmechanismen zu testen. Die Plattform unterstützt gemischte Ethernet-Geschwindigkeiten und bietet eine RESTful-Web-API-Steuerung für die Testautomatisierung. Sie kann auch mit IxNetwork, IxLoad oder BreakingPoint kombiniert werden, um Verkehrs- oder Sicherheitstestszenarien in eine beeinträchtigte Netzwerkumgebung zu integrieren.

Siehe Blockdiagramm der Failover-Validierung des Grid-Netzwerks

Wie man das Failover eines Grid-Netzwerks validiert

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Validierung des Ausfalls von Stromnetzen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?