グリッドネットワークのフェイルオーバーを検証する方法

Network Emulator II
+ ネットワーク エミュレータ II

グリッドネットワークの劣化のエミュレーション

グリッド通信のフェイルオーバーテストでは、テスト対象のデバイスまたはアプリケーション間に代表的なイーサネットパスが必要であり、エンドポイント間に制御された障害が適用されます。まずベースライン動作を確立し、次にサービスの劣化を表す再現可能なネットワーク条件を設定します。テストでは、アプリケーションの動作、トラフィックの配信、正常動作と劣化動作の間の遷移をモニタリングしながら、ネットワーク遅延やその他のイーサネット障害を変化させることができます。

復旧テストでは、段階的に障害を適用するか、停止状態を導入してシステムの応答を観測します。制御されたビットエラーとフレームドロップを使用して通信パスに負荷をかけることができ、障害を動的に増加させることで、障害復旧メカニズムがいつ有効になるかを特定する方法を提供します。テストシーケンスは、Pythonなどの言語を使用したRESTful Web API、またはTclを介して自動化できます。

グリッドネットワークのフェイルオーバー検証ソリューション

ベースラインのイーサネット通信パスから開始し、再現可能な障害プロファイルを導入し、グリッド通信アプリケーションをモニタリングしながら段階的に劣化を増加させます。ネットワーク エミュレータ IIは、8ポートのFPGAベースのアーキテクチャを通じて、10GE、1GE、および100MbEのイーサネット障害エミュレーションを提供します。ネットワーク遅延の再現、制御されたビットエラーおよびフレームドロップの適用、障害の動的な増加を行い、障害復旧メカニズムをテストできます。このプラットフォームは混在するイーサネット速度をサポートし、テスト自動化のためのRESTful Web API制御を提供します。また、IxNetwork、IxLoad、またはBreakingPointと組み合わせて、障害のあるネットワーク環境にトラフィックまたはセキュリティテストシナリオを追加することもできます。

グリッドネットワークのフェイルオーバー検証のブロック図を見る

グリッドネットワークのフェイルオーバーを検証する方法

グリッドネットワークのフェイルオーバー検証ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?