ネットワークエミュレータIIアップグレード:10GE、1GE、および100MbE、2ポート付き

キーサイト ネットワークエミュレータIIに10GE、1GE、100MbEソフトウェアと2ポートライセンスアップグレードを追加することで、実世界のネットワーク障害条件を再現します。

製品画像
  • Form factor

    Software

  • Interface speed modes

    100 MbE, 10GE

  • Upgrade

    Yes

  • Ports

    2

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • ラボで実世界のネットワークをエミュレートします。
  • 検証、性能、相互運用性テストを可能にします。
  • 実世界の条件下でエンドユーザーエクスペリエンスを特性評価するために、製品とアプリケーションをテストします。
  • 現場で発生する問題を正確に再現し、迅速に解決します。