Como validar o failover da rede de malha

Emulador de rede II
+ Emulador de Rede II

Simular a degradação da rede elétrica

Um teste de failover de comunicação em rede requer um caminho Ethernet representativo entre os dispositivos ou aplicativos em teste, com impedimentos controlados aplicados entre os pontos finais. Estabeleça primeiro a operação de referência e, em seguida, configure condições de rede reproduzíveis que representem um serviço degradado. O teste pode variar o atraso da rede e outros impedimentos da Ethernet enquanto monitora o comportamento do aplicativo, a entrega do tráfego e a transição entre a operação normal e a degradada.

Para testes de recuperação, aplique progressivamente perturbações ou introduza uma condição de interrupção e observe a resposta do sistema. Erros de bits e perdas de quadros controlados podem ser usados para sobrecarregar o caminho de comunicação, enquanto o aumento dinâmico das perturbações permite determinar quando os mecanismos de recuperação de falhas são acionados. As sequências de teste podem ser automatizadas por meio de uma API Web RESTful, utilizando linguagens como Python ou Tcl.

Solução de validação de failover da rede elétrica

Comece com um caminho de comunicação Ethernet de referência e, em seguida, introduza perfis de interferência repetíveis e aumente progressivamente a degradação enquanto monitora o aplicativo de comunicação da rede. O Network Emulator II oferece emulação de interferência em redes Ethernet 10GE, 1GE e 100MbE por meio de uma arquitetura baseada em FPGA de oito portas. Ele é capaz de reproduzir atrasos na rede, aplicar erros de bits e perdas de quadros controlados e aumentar dinamicamente as interferências para testar mecanismos de recuperação de falhas. A plataforma suporta velocidades mistas de Ethernet e oferece controle por API RESTful para automação de testes. Ela também pode ser combinada com o IxNetwork, o IxLoad ou o BreakingPoint para adicionar cenários de teste de tráfego ou segurança a um ambiente de rede com interferências.

Veja o diagrama de blocos da validação do failover da rede elétrica

Como validar o failover da rede de malha

Conheça os produtos da nossa solução de validação de failover para redes elétricas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?