실험실 및 테스트 환경을 자동화하는 방법

Scienlab 충전 및 디스커버 테스트 소프트웨어
+ 랩 및 테스트 자동화 플랫폼

자동화된 랩 리소스 관리 및 지속적인 테스트 실행 오케스트레이션

차세대 기술을 위한 랩 및 테스트 환경을 현대화하려면 리소스 관리, 테스트 실행 및 랩 연결 전반에 걸친 엔드투엔드 자동화가 필요합니다. 테스트 랩 팀은 분산된 물리적 및 가상 장비를 중앙에서 관리되는 웹 액세스 가능한 리소스로 통합하여 여러 사이트에 걸쳐 테스트 베드의 셀프 서비스 예약, 프로비저닝 및 오케스트레이션을 가능하게 해야 합니다. 자동화된 테스트 스위트 생성 및 실행은 테스트 용량을 표준 업무 시간에서 연중무휴 지속적인 운영으로 확장합니다. 이를 위해서는 기록 및 재생 워크플로, 자동화된 검증을 위한 응답 매핑, 그리고 랩, 스테이징 및 프로덕션 환경 간에 테스트를 이동할 수 있는 휴대용 자동화 형식을 지원하는 개발 환경이 필요합니다.

랩 연결 자동화는 수동 케이블링을 소프트웨어 정의 토폴로지 변경을 가능하게 하는 스위칭 하드웨어로 대체하여 엔지니어가 물리적 개입 없이 테스트 베드 연결을 재구성할 수 있도록 합니다. 완전한 자동화 체인은 지속적인 통합, 지속적인 제공 및 지속적인 테스트(CI/CD/CT) 파이프라인과 통합되어 랩 리소스 관리, 자동화된 테스트 실행 및 토폴로지 오케스트레이션을 통합된 워크플로로 연결합니다.

실험실 및 테스트 자동화 솔루션

랩 및 테스트 환경을 자동화하려면 통합된 리소스 관리, 연결성 및 테스트 오케스트레이션이 필요합니다. 키사이트 랩 및 테스트 자동화 포트폴리오는 여러 사이트의 랩을 단일 웹 액세스 가능한 리소스로 통합하고, 테스트 스위트 생성 및 실행을 자동화하며, 소프트웨어 정의 토폴로지 변경을 위한 스위칭 패브릭을 제공합니다.

당사의 랩 및 테스트 자동화 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?