Automatisierung von Labor- und Testumgebungen

Scienlab Charging Discover Test Software
+ Plattform für Labor- und Testautomatisierung

Orchestrierung von automatisiertem Laborressourcenmanagement und kontinuierlicher Testausführung

Die Modernisierung von Labor- und Testumgebungen für Technologien der nächsten Generation erfordert eine durchgängige Automatisierung über Ressourcenmanagement, Testausführung und Laboranbindung hinweg. Testlaborteams müssen verteilte physische und virtuelle Geräte zu zentral verwalteten, webzugänglichen Ressourcen konsolidieren – was die Self-Service-Reservierung, Bereitstellung und Orchestrierung von Testumgebungen über mehrere Standorte hinweg ermöglicht. Die automatisierte Erstellung und Ausführung von Testsuiten erweitert die Testkapazität von den üblichen Geschäftszeiten auf einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb. Dies erfordert eine Entwicklungsumgebung, die Record-and-Playback-Workflows, Response Mapping für die automatisierte Verifizierung und portable Automatisierungsformate unterstützt, die es ermöglichen, Tests zwischen Labor-, Staging- und Produktionsumgebungen zu verschieben.

Die Automatisierung der Laboranbindung ersetzt die manuelle Verkabelung durch Switching-Hardware, die softwaredefinierte Topologieänderungen ermöglicht – wodurch Ingenieure Testumgebungsverbindungen ohne physischen Eingriff rekonfigurieren können. Die gesamte Automatisierungskette integriert sich in Continuous Integration, Continuous Delivery und Continuous Testing (CI/CD/CT) Pipelines und verbindet Laborressourcenmanagement, automatisierte Testausführung und Topologieorchestrierung zu einem einheitlichen Workflow.

Lösung für Labor- und Testautomatisierung

Die Automatisierung von Labor- und Testumgebungen erfordert ein integriertes Ressourcenmanagement, Konnektivität und Testorchestrierung. Das Keysight Portfolio für Labor- und Testautomatisierung konsolidiert Multi-Site-Labore zu einer einzigen webzugänglichen Ressource, automatisiert die Erstellung und Ausführung von Testsuiten und bietet Switching Fabric für softwaredefinierte Topologieänderungen.

Produkte in unserer Lösung für Labor- und Testautomatisierung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?