ラボおよびテスト環境の自動化方法

Scienlab 充電・検出・テスト用ソフトウェア
+ ラボおよびテスト自動化プラットフォーム

自動化されたラボリソース管理と継続的なテスト実行のオーケストレーション

次世代テクノロジー向けのラボおよびテスト環境のモダナイゼーションには、リソース管理、テスト実行、ラボ接続にわたるエンドツーエンドの自動化が必要です。テストラボチームは、分散された物理および仮想機器を一元管理されたWebアクセス可能なリソースに統合し、複数のサイトにわたるテストベッドのセルフサービス予約、プロビジョニング、オーケストレーションを可能にする必要があります。自動化されたテストスイートの作成と実行により、テスト能力は通常の営業時間から24時間365日の継続的な運用へと拡大します。これには、記録再生ワークフロー、自動検証のための応答マッピング、およびラボ、ステージング、本番環境間でテストを移動できるポータブルな自動化形式をサポートする開発環境が必要です。

ラボ接続の自動化は、手動のケーブル配線を、ソフトウェア定義のトポロジー変更を可能にするスイッチングハードウェアに置き換え、エンジニアが物理的な介入なしにテストベッド接続を再構成できるようにします。完全な自動化チェーンは、継続的インテグレーション、継続的デリバリー、継続的テスト (CI/CD/CT) パイプラインと統合され、ラボリソース管理、自動テスト実行、トポロジーオーケストレーションを統合されたワークフローに接続します。

実験・試験自動化ソリューション

ラボおよびテスト環境を自動化するには、統合されたリソース管理、接続性、テストオーケストレーションが必要です。キーサイトのラボおよびテスト自動化ポートフォリオは、複数のサイトにわたるラボを単一のWebアクセス可能なリソースに統合し、テストスイートの作成と実行を自動化し、ソフトウェア定義のトポロジー変更のためのスイッチングファブリックを提供します。

当社のラボおよびテスト自動化ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?