Wie man die Cybersicherheit in der Automobilindustrie validiert

Drahtlose Testplattform
+ Drahtlose Testplattform

Schutz von Fahrzeugkomponenten und -subsystemen durch Emulation von Cyberangriffen

Die Validierung der Cybersicherheit im Automobilbereich erfordert Verbindungs-Gateways, einen Testmanagement-Server, einen Erkundungs- und Fuzzing-Server sowie eine Bibliothek mit bekannten Schwachstellen und Bedrohungen. Automobilhersteller müssen kontrollierte Cyberangriffe, funktionale Cybersicherheitstests, Protokoll-Fuzzing und Schwachstellen-Scans durchführen, um umfassend zu überprüfen, ob ihre Implementierungen ihre Cybersicherheitsziele erfüllen. Die Tests müssen mehrere Angriffsvektoren abdecken und die verschiedenen automobilen Kommunikationsschnittstellen wie Mobilfunk, Wi-Fi, Bluetooth®, CAN-Bus und Automotive Ethernet berücksichtigen.

Um Cybersicherheitsrisiken in Fahrzeugkomponenten und -subsystemen zu beherrschen, müssen OEMs die Schwachstellen von Komponenten und Subsystemen im Hinblick auf bekannte Schwachstellen und neue Cyber-Bedrohungen bewerten. Wenn Schwachstellen gefunden und behoben werden, sind erneute Verifizierungstests erforderlich, um sicherzustellen, dass durch die Behebung nicht versehentlich neue Schwachstellen eingeführt wurden. Eine Testausführungsumgebung hilft dabei, Verifizierungstests zu automatisieren, die Testabdeckung zu verbessern und die Konformität innerhalb eines Cybersicherheits-Managementsystems (CSMS) nachzuweisen - wie in der Norm ISO / SAE 21434 beschrieben und durch Vorschriften wie UN R155 vorgeschrieben.

Testlösung für Cybersicherheit in der Automobilindustrie

Die Validierung der Cybersicherheitsresistenz von Fahrzeugkomponenten und -subsystemen erfordert die Emulation von Cyberangriffen. Die Cybersecurity-Testlösung von Keysight für die Automobilindustrie führt kontrollierte Cyberangriffe, Schwachstellenscans und Protokoll-Fuzzing für Fahrzeugsubsysteme und -komponenten durch. Sie testet über mehrere physikalische Schnittstellen - einschließlich Bluetooth®, CAN-Bus, Automotive Ethernet, Mobilfunk und Wi-Fi - und automatisiert die Testplanung, -ausführung und -berichterstattung.

Demo zur Emulation eines Cyberangriffs auf ein Fahrzeug ansehen

Entdecken Sie die Produkte unserer Validierungslösung für Cybersicherheit im Automobilbereich

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?