如何在源極-漏極轉換期間將電壓瞬變降至最低

旗艦 ATE 系統電源供應器
+ 旗艦級 ATE 系統電源供應器

量測源-沉交越暫態

源-沉轉換測試需要單極雙象限直流 (DC) 電源、雙向待測物 (DUT),以及時間相關的電壓和電流量測。將電源設定為維持所需的正向直流電壓,同時待測物在汲取電流與回饋電流之間交替切換。規劃動態輸出事件,或是透過受控狀態變更來操作待測物,使電流從供應源向汲取源跨越零點。使用整合式量測系統在相同的時基上擷取電壓暫態量測資料與對應的電流響應。記錄轉態前的電壓、交越期間的最大偏差,以及恢復至規劃位準所需的時間。電流軌跡應識別出確切的交越點,並確認持續的雙象限運作。

在為待測物定義的電壓、電流和功率條件下執行雙向功率測試。重複源轉沉與沉轉源的轉換,然後跨操作點比較過激、欠激和穩定行為。再生電源供應器或整合式雙象限直流電源可將供應與汲取保持在同一個閉迴路控制器下,避免與獨立直流電源和電子負載相關聯的死區與模式交越行為。使用源-沉轉換測試來評估當電流改變方向時電壓是否維持受控狀態。擷取每個事件的電壓、電流和功率;當待測物儲存或回饋能量時,加入電荷與能量量測。連續資料記錄與可規劃觸發路由可針對重複的測試序列,將動態輸出事件、暫態量測和應用特定的保護動作對齊。

源-匯電壓瞬變測試解決方案

使用整合式雙象限直流 (DC) 電源執行測試,該電源可在量測交越時的端點電壓和電流的同時,驅動待測物從供應源轉為汲取源。Keysight Pro ATE 系統電源供應器在閉迴路控制下結合了源與沉功能,在不需要外部功率耗散單元的情況下提供 100% 連續汲取能力,並可量測電壓、電流、功率、電荷和能量。動態輸出與暫態量測功能支援源-沉轉換測試與電壓暫態量測,無需協調獨立的直流電源與電子負載。提供的 5、10、20 和 30 kW 配置以及多種電壓和電流範圍,支援跨不同功率水準的雙向功率測試。可規劃的觸發路由支援應用特定的控制、觸發和保護功能。使用再生電源供應器來產生重複的電流方向變更,觀看雙象限直流電源響應,並比較每次交越期間的電壓偏差與恢復情況。

Pro ATE 系統電源供應器概述

探索我們的源-沉電壓暫態測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?