소스-싱크 전환 시 전압 과도 현상을 최소화하는 방법

Pro ATE 시스템 전원 공급기
+ Pro ATE 시스템 전원 공급기

소스-싱크 크로스오버 과도 현상 측정

소스-싱크 전환 테스트에는 단극성 2사분면 직류(DC) 소스, 양방향 피시험 장치(DUT), 그리고 시간 동기화된 전압 및 전류 측정이 필요합니다. DUT가 전류 소싱과 전류 싱크를 번갈아 수행하는 동안 소스가 필수 양의 DC 전압을 유지하도록 구성합니다. 동적 출력 이벤트를 프로그래밍하거나 제어된 상태 변경을 통해 DUT를 작동하여 전류가 소싱에서 싱크로 영점을 통과하도록 합니다. 통합 측정 시스템을 사용하여 동일한 타임베이스에서 전압 과도 측정 데이터와 해당 전류 응답을 캡처합니다. 전환 전의 전압, 크로스오버 중 최대 편차, 프로그래밍된 수준으로 돌아가는 데 걸리는 시간을 기록합니다. 전류 트레이스는 정확한 크로스오버 지점을 식별하고 연속적인 2사분면 작동을 확인해야 합니다.

DUT에 대해 정의된 전압, 전류 및 전력 조건에서 양방향 전력 테스트를 실행합니다. 소스-싱크 및 싱크-소스 전환을 모두 반복한 다음 작동 포인트 전반에서 오버슈트, 언더슈트, 정착 거동을 비교합니다. 재생형 전원 공급기 또는 통합 2사분면 DC 소스는 소싱과 싱크를 단일 폐루프 제어기 유지하므로, 별도의 DC 소스 및 전자 부하와 관련된 데드밴드 및 모드 크로스오버 거동을 방지합니다. 소스-싱크 전환 테스트를 사용하여 전류 방향이 변경될 때 전압이 계속 제어되는 상태로 유지되는지 평가합니다. 각 이벤트에 대한 전압, 전류, 전력을 캡처하고, DUT가 에너지를 저장하거나 반환할 때 전하 및 에너지 측정을 추가합니다. 연속 데이터 로깅과 구성 가능한 트리거 라우팅을 통해 반복되는 테스트 시퀀스에 대해 동적 출력 이벤트, 과도 측정 및 애플리케이션별 보호 동작을 정렬할 수 있습니다.

소스-싱크 전압 과도 현상 테스트 솔루션

크로스오버를 통해 단말 전압과 전류를 측정하는 동시에 피시험 장치를 소싱에서 싱크로 구동하는 통합 2사분면 직류(DC) 소스로 테스트를 수행합니다. 키사이트 Pro ATE 시스템 전원 공급기는 폐루프 제어 하에 소스 및 싱크 기능을 결합하고, 외부 전력 소모 유닛 없이 100% 연속 싱크 기능을 제공하며, 전압, 전류, 전력, 전하 및 에너지를 측정합니다. 동적 출력 및 과도 측정 기능을 통해 별도의 DC 소스 및 전자 부호 조율 없이 소스-싱크 전환 테스트 및 전압 과도 현상 측정을 지원합니다. 사용 가능한 5, 10, 20 및 30 kW 구성과 다중 전압 및 전류 범위를 통해 다양한 전력 수준에서 양방향 전력 테스트를 지원합니다. 구성 가능한 트리거 라우팅은 애플리케이션별 제어, 트리거 및 보호 기능을 지원합니다. 재생형 전원 공급기를 사용하여 반복적인 전류 방향 변경을 생성하고, 2사분면 DC 소스 응답을 관찰하며, 각 크로스오버 중 전압 편차 및 회복을 비교합니다.

Pro ATE 시스템 전원 공급기 개요

소스-싱크 전압 과도 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?