Como minimizar transientes de tensão durante as transições fonte-dreno

Fontes de alimentação do sistema Pro ATE
+ Fontes de alimentação do sistema Pro ATE

Medir transientes de cruzamento entre fonte e sumidouro

O teste de transição fonte-dreno requer uma fonte unipolar de corrente contínua (CC) de dois quadrantes, um dispositivo sob teste (DUT) bidirecional e medições de tensão e corrente correlacionadas no tempo. Configure a fonte para manter a tensão CC positiva necessária enquanto o DUT alterna entre consumir corrente e devolver corrente. Programe um evento de saída dinâmico ou opere o DUT por meio de uma mudança de estado controlada, de modo que a corrente cruze o ponto zero ao passar da função de fonte para a de dreno. Utilize o sistema de medição integrado para capturar dados de medição de transientes de tensão e a resposta de corrente correspondente na mesma base de tempo. Registre a tensão antes da transição, o desvio máximo durante a mudança de polaridade e o tempo necessário para retornar ao nível programado. O traçado de corrente deve identificar o ponto exato de mudança de polaridade e confirmar a operação contínua em dois quadrantes.

Execute testes de potência bidirecionais nas condições de tensão, corrente e potência definidas para o DUT. Repita as transições tanto de fonte para dissipador quanto de dissipador para fonte e, em seguida, compare o overshoot, o undershoot e o comportamento de estabilização nos diversos pontos de operação. Uma fonte de alimentação regenerativa ou uma fonte de corrente contínua de dois quadrantes integrada mantém a alimentação e a dissipação sob um único controlador de malha fechada, evitando a banda morta e o comportamento de cruzamento de modo associados a uma fonte de corrente contínua e uma carga eletrônica separadas. Utilize testes de transição fonte-dreno para avaliar se a tensão permanece controlada à medida que a corrente muda de direção. Capture a tensão, a corrente e a potência para cada evento; adicione medições de carga e energia quando o DUT armazenar ou devolver energia. O registro contínuo de dados e o roteamento configurável de gatilhos permitem alinhar eventos de saída dinâmicos, medições transitórias e ações de proteção específicas da aplicação para sequências de teste repetidas.

Solução para teste de transientes de tensão fonte-dreno

Realize o teste com uma fonte integrada de corrente contínua (CC) de dois quadrantes que aciona o dispositivo em teste, alternando entre as funções de fonte e dissipador, enquanto mede a tensão e a corrente nos terminais durante a transição. A fonte de alimentação do sistema Keysight Pro ATE combina as funções de fonte e dissipador sob controle de malha fechada, oferece 100% de capacidade contínua de dissipação sem a necessidade de uma unidade externa de dissipação de potência e mede tensão, corrente, potência, carga e energia. Os recursos de saída dinâmica e medição de transientes permitem testes de transição entre fonte e dissipador e medição de transientes de tensão sem a necessidade de coordenar uma fonte de CC e uma carga eletrônica separadas. As configurações disponíveis de 5, 10, 20 e 30 kW, juntamente com várias faixas de tensão e corrente, permitem testes de potência bidirecionais em diferentes níveis de potência. O roteamento de disparo configurável oferece suporte a controles, disparos e funções de proteção específicos para cada aplicação. Utilize a fonte de alimentação regenerativa para criar mudanças repetidas na direção da corrente, observar a resposta da fonte de corrente contínua de dois quadrantes e comparar o desvio de tensão e a recuperação durante cada cruzamento.

Visão geral da fonte de alimentação do sistema Pro ATE

Conheça os produtos da nossa solução para testes de transientes de tensão fonte-dreno

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?