Wie man Spannungsspitzen bei Übergängen zwischen Quelle und Senke minimiert

Pro ATE System-Netzteile
+ Pro ATE System-Netzteile

Messung der Quell-Senken-Übergangstransienten

Für die Prüfung des Source-Sink-Übergangs werden eine unipolare Zweiquadranten-Gleichstromquelle (DC), ein bidirektionales Prüfobjekt (DUT) sowie zeitkorrelierte Spannungs- und Strommessungen benötigt. Die Quelle wird so konfiguriert, dass sie die erforderliche positive DC-Spannung hält, während das Prüfobjekt zwischen Stromaufnahme und -abgabe wechselt. Durch ein programmiertes dynamisches Ausgabeereignis oder einen kontrollierten Zustandswechsel des Prüfobjekts wird der Nulldurchgang des Stroms beim Übergang von der Source- zur Senkungsfunktion herbeigeführt. Mit dem integrierten Messsystem werden Spannungstransienten und die zugehörige Stromantwort zeitgleich erfasst. Die Spannung vor dem Übergang, die maximale Abweichung während des Übergangs und die Zeit bis zur Rückkehr zum programmierten Wert werden aufgezeichnet. Der Stromverlauf sollte den genauen Übergangspunkt identifizieren und den kontinuierlichen Zweiquadrantenbetrieb bestätigen.

Führen Sie bidirektionale Leistungstests unter den für das Prüfobjekt (DUT) definierten Spannungs-, Strom- und Leistungsbedingungen durch. Wiederholen Sie sowohl die Übergänge von der Quelle zur Senke als auch von der Senke zur Quelle und vergleichen Sie anschließend Überschwingen, Unterschwingen und das Einschwingverhalten an den verschiedenen Betriebspunkten. Ein regeneratives Netzteil oder eine integrierte Zwei-Quadranten-Gleichstromquelle dient unter einem geschlossenen Regelkreis als Quelle und Senke und vermeidet so die Totzone und das Modus-Übergangsverhalten, die bei einer separaten Gleichstromquelle und elektronischen Last auftreten können. Verwenden Sie Tests der Übergänge von der Quelle zur Senke, um zu prüfen, ob die Spannung bei Stromrichtungsänderungen geregelt bleibt. Erfassen Sie Spannung, Strom und Leistung für jedes Ereignis; ergänzen Sie Messungen von Ladung und Energie, wenn das Prüfobjekt Energie speichert oder abgibt. Kontinuierliche Datenprotokollierung und konfigurierbare Trigger-Routing ermöglichen die Abstimmung dynamischer Ausgangsereignisse, transienter Messungen und anwendungsspezifischer Schutzmaßnahmen für wiederholte Testsequenzen.

Lösung für den Test transienter Spannungsübergänge zwischen Quelle und Senke

Führen Sie den Test mit einer integrierten Zwei-Quadranten-Gleichstromquelle (DC) durch, die das Prüfobjekt vom Quell- zum Senkenmodus steuert und dabei Klemmenspannung und Stromstärke im Übergangsbereich misst. Das Netzteil des Keysight Pro ATE-Systems vereint Quell- und Senkenfunktionen unter Regelung, bietet 100 % kontinuierliche Senkenleistung ohne externes Kühlkörper und misst Spannung, Stromstärke, Leistung, Ladung und Energie. Dynamische Ausgangs- und Transientenmessfunktionen unterstützen Tests von Quell-Senken-Übergängen und Spannungstransientenmessungen ohne separate DC-Quelle und elektronische Last. Verfügbare Konfigurationen mit 5, 10, 20 und 30 kW sowie verschiedene Spannungs- und Strombereiche ermöglichen bidirektionale Leistungstests über verschiedene Leistungsstufen. Konfigurierbare Trigger-Routing-Optionen unterstützen anwendungsspezifische Steuerungen, Trigger und Schutzfunktionen. Nutzen Sie das regenerative Netzteil, um wiederholte Stromrichtungsänderungen zu erzeugen, beobachten Sie die Reaktion der Zwei-Quadranten-DC-Quelle und vergleichen Sie Spannungsabweichung und -erholung bei jedem Übergang.

Pro ATE System-Netzteil – Übersicht

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für Spannungstransiententests zwischen Quelle und Senke

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?