Modelo:
RP7982A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação Keysight Pro ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série N7900 e a classe NS4 inclui a série RP7900.
O sistema de alimentação regenerativa RP7982A é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança para proteger seu pessoal e seu DUT.
Maximum current per output
90 A
Maximum power
30 kW
Maximum voltage per output
1000 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
375 mV
Noise and ripple
1500 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
375 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
125 A
Maximum voltage (nominal)
1000 V
Command processing time
1 ms
Maximum power (nominal)
30 kW
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 335.352
Modelo:
RP7982A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Sistema de energia regenerativa, modo PV, 1000 V, /-90 A, 30 kW, 400/480 VCA | Retorno à Keysight Garantia - 1 ano. | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano
Visão geral
O sistema de energia regenerativa Keysight RP7982A é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto as pessoas quanto o dispositivo em teste (DUT). A capacidade regenerativa permite que a energia normalmente consumida retorne à rede de forma limpa, reduzindo o consumo de energia e os custos de refrigeração.
Além disso, ao combinar a funcionalidade perfeita de fonte e carga em um pacote compacto de 5U de altura, você economiza energia, espaço físico e tempo de integração. O RP7982A oferece um sistema de energia regenerativa rápido, preciso e integrado.
O RP7982A faz parte das soluções de teste de conversores de energia HEV/EV da Keysight, que oferecem a confiança necessária para implantar soluções de alta tensão e alta potência para atender às demandas aceleradas e de alto crescimento do mercado HEV/EV.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Reduza os custos de refrigeração e eletricidade com um design regenerativo ecológico.
A capacidade regenerativa do RP7900 permite que a energia seja devolvida à rede de forma limpa, economizando custos associados ao consumo de energia e refrigeração, sem interferir na rede. Quando o RP7900 está consumindo corrente, seja por uma programação rápida da saída ou pela descarga de uma fonte de energia como uma bateria, ele devolve automaticamente o excesso de energia à rede.
A operação regenerativa é automática, portanto, não requer programação. Para proteger seu DUT, o RP7900 oferece “anti-islanding”, que detecta se a rede está ativa antes de regenerar a energia para ela. Com eficiência superior a 80%, o RP7900 ajuda a reduzir o consumo de energia usando menos eletricidade ao fornecer ou dissipar energia e menos dissipação de calor, o que diminui a necessidade de ar condicionado ao dissipar energia.
Além disso, o RP7900 oferece uma operação regenerativa limpa, mantendo a distorção harmônica total em um mínimo de 2% (típico) em plena carga para minimizar a interferência com outros equipamentos eletrônicos.
Fonte e dissipador de corrente contínua
O RP7900 pode dissipar continuamente até 100% de sua corrente nominal por tempo indeterminado. A capacidade bidirecional de fornecimento e dissipação de energia em dois quadrantes da fonte de alimentação CC permite transições contínuas e ininterruptas entre o fornecimento e a dissipação de corrente, sem alterar as características de saída da fonte de alimentação ou introduzir comportamentos disruptivos.
Acelere o rendimento dos testes com especificações líderes do setor
Reduzir segundos ou até milissegundos do tempo de teste pode levar a economias significativas para fabricantes de alto volume, já que ganhos de rendimento são uma busca incessante para os projetistas de sistemas de teste. O RP7900 é uma ferramenta valiosa para aumentar o rendimento. Ele oferece velocidade de saída rápida, tempo de processamento de comando inferior a um milissegundo (≤ 1 ms) e um recurso de lista de saída que pode ajudar você a obter ganhos significativos de rendimento em seus testes.
Saiba como o sistema de energia regenerativa da série RP7900 da Keysight ajuda você a testar sistemas automáticos de partida e parada, recriando o sinal de energia produzido em um carro durante a operação normal.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.