Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação Keysight Pro ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série N7900 e a classe NS4 inclui a série RP7900.
As fontes de alimentação Keysight Pro ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série N7900 e a classe NS4 inclui a série RP7900. São fontes de alimentação CC de alto desempenho e faixa automática, projetadas para ambientes de teste automatizados que exigem velocidade, precisão e flexibilidade. Oferecendo até 30 kW em um formato compacto de 5U, nossos modelos Pro proporcionam tempos de resposta de saída rápidos, amplas faixas de tensão e corrente e controle preciso para dar suporte a uma ampla gama de aplicações de teste dinâmico. Nossas fontes Pro ATE são ideais para testar componentes automotivos, sistemas aeroespaciais e eletrônicos industriais. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Teste sistemas de alta potência de até 30 kW — como sistemas de energia renovável, motores de veículos elétricos, centros de dados e acionamentos de motores industriais — usando uma única unidade integrada.
O controle baseado em hardware permite ajustes imediatos de tensão e corrente com base em sensores ou gatilhos externos, suportando um ambiente de teste de circuito fechado.
Fornece amostragem de até 1,6 MSa/s para tensão e corrente, permitindo a captura e análise de formas de onda com qualidade de osciloscópio diretamente da fonte de alimentação.
Simule condições dinâmicas de energia do mundo real, emitindo diretamente perfis complexos de tensão e corrente que variam com o tempo a partir da fonte de alimentação.
Maximum power
1000 W até 30 kW
Maximum voltage per output
9 V até 2000 V
Maximum current per output
16.7 A até 800 A
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC, 3 Phase 200/208 VAC, 3 Phase 400/480 VAC
Noise and ripple
9 mVpp até 3000 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
3.7 mV até 750 mV
Output response time
0.080 ms até 1 ms
N7953A
O N7953A foi projetado para aplicações de equipamentos de teste automatizados (ATE) onde é necessário fornecimento e medição dinâmicos de alta velocidade.
Adicione funções avançadas de exibição, configuração e medição baixando o software gratuito APS Power Assistance da Keysight.
Software BenchVue habilitado: faça mais com seu PC e instrumento juntos, sem necessidade de programação. Controle facilmente suas fontes de alimentação para definir parâmetros e criar rapidamente testes automatizados em seu PC.
As fontes de alimentação CC dinâmicas da série N7900 foram projetadas para aplicações de equipamentos de teste automatizados (ATE) que exigem fornecimento e medição dinâmicos de alta velocidade.
Transforme qualquer fonte de alimentação APS não apenas em uma fonte, mas também em uma carga, o que é excelente para aplicações de armazenamento de energia.
Adicione operação completa de 2 quadrantes a qualquer fonte de alimentação APS com a unidade dissipadora de energia APS N7909A.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
RP7943A
O sistema de alimentação regenerativa Keysight RP7943A é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto as pessoas quanto o dispositivo em teste.
O sistema de energia regenerativa Keysight RP7943A é uma fonte de alimentação CC regenerativa, bidirecional e de saída única, com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto sua equipe quanto o dispositivo sob teste. A capacidade regenerativa permite que a energia normalmente consumida seja devolvida limpa à rede elétrica, reduzindo os custos associados ao consumo de energia e à refrigeração.
Além disso, ao combinar a funcionalidade integrada de fonte e carga em um formato compacto de 3U de altura, você economiza energia, espaço em rack e tempo de integração. O RP7943A oferece o sistema de energia regenerativa integrado mais rápido e preciso.
O RP7943A faz parte das soluções de teste de conversores de energia HEV/EV da Keysight, que lhe dão confiança para implementar soluções de alta tensão e alta potência para atender às demandas aceleradas e de alto crescimento do mercado HEV/EV.
Saiba mais sobre o sistema de energia regenerativa RP7900
RP7982A
O sistema de alimentação regenerativa RP7982A é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança para proteger seu pessoal e seu DUT.
Visão geral
O sistema de energia regenerativa Keysight RP7982A é uma fonte de alimentação CC regenerativa bidirecional de saída única com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto as pessoas quanto o dispositivo em teste (DUT). A capacidade regenerativa permite que a energia normalmente consumida retorne à rede de forma limpa, reduzindo o consumo de energia e os custos de refrigeração.
Além disso, ao combinar a funcionalidade perfeita de fonte e carga em um pacote compacto de 5U de altura, você economiza energia, espaço físico e tempo de integração. O RP7982A oferece um sistema de energia regenerativa rápido, preciso e integrado.
O RP7982A faz parte das soluções de teste de conversores de energia HEV/EV da Keysight, que oferecem a confiança necessária para implantar soluções de alta tensão e alta potência para atender às demandas aceleradas e de alto crescimento do mercado HEV/EV.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Reduza os custos de refrigeração e eletricidade com um design regenerativo ecológico.
A capacidade regenerativa do RP7900 permite que a energia seja devolvida à rede de forma limpa, economizando custos associados ao consumo de energia e refrigeração, sem interferir na rede. Quando o RP7900 está consumindo corrente, seja por uma programação rápida da saída ou pela descarga de uma fonte de energia como uma bateria, ele devolve automaticamente o excesso de energia à rede.
A operação regenerativa é automática, portanto, não requer programação. Para proteger seu DUT, o RP7900 oferece “anti-islanding”, que detecta se a rede está ativa antes de regenerar a energia para ela. Com eficiência superior a 80%, o RP7900 ajuda a reduzir o consumo de energia usando menos eletricidade ao fornecer ou dissipar energia e menos dissipação de calor, o que diminui a necessidade de ar condicionado ao dissipar energia.
Além disso, o RP7900 oferece uma operação regenerativa limpa, mantendo a distorção harmônica total em um mínimo de 2% (típico) em plena carga para minimizar a interferência com outros equipamentos eletrônicos.
Fonte e dissipador de corrente contínua
O RP7900 pode dissipar continuamente até 100% de sua corrente nominal por tempo indeterminado. A capacidade bidirecional de fornecimento e dissipação de energia em dois quadrantes da fonte de alimentação CC permite transições contínuas e ininterruptas entre o fornecimento e a dissipação de corrente, sem alterar as características de saída da fonte de alimentação ou introduzir comportamentos disruptivos.
Acelere o rendimento dos testes com especificações líderes do setor
Reduzir segundos ou até milissegundos do tempo de teste pode levar a economias significativas para fabricantes de alto volume, já que ganhos de rendimento são uma busca incessante para os projetistas de sistemas de teste. O RP7900 é uma ferramenta valiosa para aumentar o rendimento. Ele oferece velocidade de saída rápida, tempo de processamento de comando inferior a um milissegundo (≤ 1 ms) e um recurso de lista de saída que pode ajudar você a obter ganhos significativos de rendimento em seus testes.
Saiba como o sistema de energia regenerativa da série RP7900 da Keysight ajuda você a testar sistemas automáticos de partida e parada, recriando o sinal de energia produzido em um carro durante a operação normal.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Sim, a maioria das fontes de alimentação do sistema ATE são projetadas para tempos de resposta rápidos de tensão e corrente, tornando-as adequadas para aplicações que exigem ajustes dinâmicos de energia, como testar circuitos digitais de alta velocidade ou simular condições de carga do mundo real.
A tecnologia regenerativa nos permite não apenas obter energia, mas também absorvê-la, devolvendo energia à rede. Isso reduz o desperdício de energia e diminui as necessidades de resfriamento, tornando-a altamente eficiente para testar sistemas de armazenamento de energia, emulação de baterias e dispositivos de energia bidirecionais.
As fontes de alimentação regenerativas reduzem o consumo de eletricidade, reciclando energia de volta para a rede. Isso resulta em custos operacionais mais baixos, menor dissipação de calor e um impacto ambiental menor em comparação com as fontes de alimentação convencionais.
Sim, o design bidirecional de algumas fontes de alimentação de sistemas ATE de ponta permite uma transição perfeita entre o fornecimento e o consumo de energia, tornando-as ideais para testar ciclos de carga e descarga de baterias, bem como para avaliar o desempenho de sistemas de armazenamento de energia.