Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli alimentatori Keysight Pro ATE sono disponibili in due classi. La classe NS1 comprende la serie N7900, mentre la classe NS4 comprende la serie RP7900.
Gli alimentatori Keysight Pro ATE sono disponibili in due classi. La classe NS1 comprende la serie N7900, mentre la classe NS4 comprende la serie RP7900. Si tratta di alimentatori CC ad alte prestazioni e autoregolanti, progettati per ambienti di test automatizzati che richiedono velocità, precisione e flessibilità. Con una potenza fino a 30 kW in un formato compatto 5U, i nostri modelli Pro offrono tempi di risposta in uscita rapidi, ampi intervalli di tensione e corrente e un controllo preciso per supportare un'ampia gamma di applicazioni di test dinamici. I nostri alimentatori Pro ATE sono ideali per testare componenti automobilistici, sistemi aerospaziali ed elettronica industriale. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse o configuratene una specifica per la vostra applicazione.
Testate sistemi ad alta potenza fino a 30 kW, come impianti di energia rinnovabile, propulsori per veicoli elettrici, data center e azionamenti industriali, utilizzando un'unica unità integrata.
Il controllo basato su hardware consente regolazioni immediate della tensione e della corrente in base a sensori o trigger esterni, supportando un ambiente di test a circuito chiuso.
Fornisce un campionamento fino a 1,6 MSa/s per tensione e corrente, consentendo l'acquisizione e l'analisi di forme d'onda di livello oscilloscopico direttamente dall'alimentatore.
Simula condizioni di alimentazione dinamiche reali emettendo direttamente profili di tensione e corrente complessi e variabili nel tempo dall'alimentatore.
Maximum power
1000 W to 30 kW
Maximum voltage per output
9 V to 2000 V
Maximum current per output
16.7 A to 800 A
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC, 3 Phase 200/208 VAC, 3 Phase 400/480 VAC
Noise and ripple
9 mVpp to 3000 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
3.7 mV to 750 mV
Output response time
0.080 ms to 1 ms
N7953A
L'N7953A è progettato per applicazioni con apparecchiature di test automatizzate (ATE) che richiedono alimentazione e misurazione dinamiche ad alta velocità.
Aggiungi funzioni avanzate di visualizzazione, configurazione e misurazione scaricando il software gratuito APS Power Assistance Software di Keysight.
Software BenchVue abilitato: ottieni di più dal tuo PC e dal tuo strumento insieme, senza necessità di programmazione. Controlla facilmente i tuoi alimentatori per impostare i parametri e creare rapidamente test automatizzati sul tuo PC.
Gli alimentatori dinamici CC della serie N7900 sono progettati per applicazioni di apparecchiature di test automatizzate (ATE) che richiedono alimentazione e misurazione dinamiche ad alta velocità.
Trasforma qualsiasi alimentatore APS non solo in una fonte di alimentazione, ma anche in un carico, il che è ottimo per le applicazioni di accumulo di energia.
Aggiungi il funzionamento completo a 2 quadranti a qualsiasi alimentatore APS con l'unità di dissipazione di potenza APS N7909A.
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
RP7943A
Il sistema di alimentazione rigenerativa Keysight RP7943A è un alimentatore CC rigenerativo bidirezionale a uscita singola con caratteristiche di sicurezza altamente integrate che proteggono sia il personale che il dispositivo in prova.
Il sistema di alimentazione rigenerativa Keysight RP7943A è un alimentatore CC rigenerativo bidirezionale a uscita singola con caratteristiche di sicurezza altamente integrate che proteggono sia il personale che il dispositivo in prova. La capacità rigenerativa consente di restituire alla rete l'energia normalmente consumata in modo pulito, risparmiando sui costi associati al consumo energetico e al raffreddamento.
Inoltre, combinando la funzionalità di sorgente e carico senza interruzioni in un package compatto alto 3U, non solo si risparmia energia, ma anche spazio e tempo di integrazione. L'RP7943A offre il sistema di alimentazione rigenerativa integrato più veloce e preciso.
L'RP7943A fa parte delle soluzioni di test per convertitori di potenza HEV/EV di Keysight, che consentono di implementare con sicurezza soluzioni ad alta tensione e ad alta potenza per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione e in forte crescita del mercato HEV/EV.
Scopri di più sul sistema di alimentazione rigenerativo RP7900
RP7982A
Il sistema di alimentazione rigenerativa RP7982A è un alimentatore CC rigenerativo bidirezionale a uscita singola dotato di funzioni di sicurezza per proteggere il personale e il dispositivo in prova (DUT).
Panoramica
Il sistema di alimentazione rigenerativa Keysight RP7982A è un alimentatore CC rigenerativo bidirezionale a uscita singola con caratteristiche di sicurezza altamente integrate che proteggono sia il personale che il dispositivo in prova (DUT). La capacità rigenerativa consente all'energia normalmente consumata di tornare alla rete in modo pulito, riducendo il consumo energetico e i costi di raffreddamento.
Inoltre, combinando le funzionalità di alimentazione e carico senza soluzione di continuità in un pacchetto compatto alto 5U, è possibile risparmiare energia, spazio e tempo di integrazione. L'RP7982A offre un sistema di alimentazione rigenerativa veloce, preciso e integrato.
L'RP7982A fa parte delle soluzioni di test per convertitori di potenza HEV/EV di Keysight che offrono la sicurezza necessaria per implementare soluzioni ad alta tensione e alta potenza in grado di soddisfare le esigenze in rapida evoluzione e in forte crescita del mercato HEV/EV.
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
Riduci i costi di raffreddamento e di elettricità con un design rigenerativo eco-compatibile
La capacità rigenerativa dell'RP7900 consente di reimmettere energia nella rete in modo pulito, risparmiando sui costi associati al consumo energetico e al raffreddamento senza interferire con la rete. Quando l'RP7900 assorbe corrente a causa di una rapida riduzione della programmazione dell'uscita o dello scaricamento di una fonte di energia come una batteria, restituisce automaticamente l'energia in eccesso alla rete.
Il funzionamento rigenerativo è automatico, quindi non richiede alcuna programmazione. Per proteggere il vostro DUT, l'RP7900 è dotato di una funzione "anti-islanding" che rileva la presenza di tensione nella rete prima di rigenerare l'energia. Con un'efficienza superiore all'80%, l'RP7900 vi aiuta a ridurre il consumo energetico utilizzando meno elettricità durante l'alimentazione o il dissipamento e riducendo la dissipazione di calore, il che diminuisce il fabbisogno di climatizzazione durante il dissipamento.
Inoltre, l'RP7900 garantisce un funzionamento rigenerativo pulito mantenendo la distorsione armonica totale al minimo del 2% (tipico) a pieno carico per ridurre al minimo le interferenze con altri dispositivi elettronici.
Corrente continua di sorgente e di sink
L'RP7900 può assorbire continuamente fino al 100% della sua corrente nominale per un tempo indefinito. La capacità di alimentazione e assorbimento bidirezionale a due quadranti dell'alimentatore CC consente transizioni fluide e ininterrotte tra alimentazione e assorbimento di corrente senza modificare le caratteristiche di uscita dell'alimentatore o introdurre comportamenti di disturbo.
Accelerare la produttività dei test con specifiche leader del settore
Ridurre di pochi secondi o addirittura millisecondi la durata dei test può comportare risparmi significativi per i produttori di grandi volumi, poiché l'aumento della produttività è una ricerca senza fine per i progettisti di sistemi di test. L'RP7900 è uno strumento prezioso per aumentare la produttività. Offre una velocità di output elevata, un tempo di elaborazione dei comandi inferiore al millisecondo (≤ 1 ms) e una funzionalità di elenco di output che può aiutare a ottenere aumenti significativi della produttività nei test.
Scoprite come il sistema di alimentazione rigenerativa della serie RP7900 di Keysight vi aiuta a testare i sistemi start-stop automatici ricreando il segnale di alimentazione prodotto in un'auto durante il normale funzionamento.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Sì, la maggior parte degli alimentatori dei sistemi ATE sono progettati per tempi di risposta rapidi in termini di tensione e corrente, il che li rende adatti ad applicazioni che richiedono regolazioni dinamiche della potenza, come il collaudo di circuiti digitali ad alta velocità o la simulazione di condizioni di carico reali.
La tecnologia rigenerativa ci consente non solo di fornire energia, ma anche di assorbirla, restituendola alla rete. Ciò riduce lo spreco di energia e diminuisce le esigenze di raffreddamento, rendendola altamente efficiente per testare sistemi di accumulo di energia, emulazione di batterie e dispositivi di alimentazione bidirezionali.
Gli alimentatori rigenerativi riducono il consumo di elettricità riciclando l'energia e reimmettendola nella rete. Ciò si traduce in costi operativi inferiori, minore dissipazione di calore e un impatto ambientale minore rispetto agli alimentatori convenzionali .
Sì, il design bidirezionale di alcuni alimentatori di fascia alta per sistemi ATE consente una transizione fluida tra l'erogazione e l'assorbimento di energia, rendendoli ideali per testare i cicli di carica e scarica delle batterie e per valutare le prestazioni dei sistemi di accumulo di energia.