キーサイトPro ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはN7900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP7900シリーズが含まれます。これらは、速度、精度、柔軟性が求められる自動テスト環境向けに設計された、高性能なオートレンジDC電源です。コンパクトな5Uフォームファクタで最大30 kWを提供し、当社のProモデルは、高速な出力応答時間、広い電圧および電流範囲、精密な制御を提供し、幅広い動的テストアプリケーションをサポートします。当社のPro ATE電源は、自動車部品、航空宇宙システム、産業用電子機器のテストに最適です。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
単一の統合ユニットを使用して、再生可能エネルギーシステム、電気自動車パワートレイン、データセンター、産業用モータードライブなど、最大30 kWの高電力システムをテストします。
ハードウェアベースの制御により、外部センサーまたはトリガに基づいて電圧と電流を即座に調整でき、クローズドループテスト環境をサポートします。
電圧と電流に対して最大1.6 MSa/sのサンプリングを提供し、電源から直接、オシロスコープ級の波形捕捉と分析を可能にします。
電源から複雑な時間変動する電圧および電流プロファイルを直接出力することで、動的な実世界の電力条件をシミュレートします。
Maximum power
1000 W ~ 30 kW
Maximum voltage per output
9 V ~ 2000 V
Maximum current per output
16.7 A ~ 800 A
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC, 3 Phase 200/208 VAC, 3 Phase 400/480 VAC
Noise and ripple
9 mVpp ~ 3000 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
3.7 mV ~ 750 mV
Output response time
0.080 ms ~ 1 ms
N7953A
高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適(ダイナミック対応版)
高度な表示/セットアップ/測定機能を追加するには、Keysightの無料アプリケーションをダウンロードしてください:APS Power Assistantソフトウェア
さらに制御が必要な場合は、14585A高性能電源用制御/解析ソフトウェア(30日間無料試用可能)をお試しください
N7900シリーズ アドバンスト・パワー・システム(ダイナミック対応版)は、高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーション用です。
APS電源を電源としてだけでなく、負荷としても使用できるので、電力貯蔵アプリケーションに最適です。N7909A APS電力消費ユニットにより、任意のAPS電源にフル2象限動作を追加できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
RP7943A
Keysight RP7943A 回生型双方向直流電源は単出力/双方向の電力回生DC電源で、作業者と被試験デバイスを保護するための安全機能が高度に統合されています。
Keysight RP7943A 回生型双方向直流電源は単出力/双方向の電力回生DC電源で、作業者と被試験デバイスを保護するための安全機能が高度に統合されています。電力回生機能により、通常の消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減することができます。
さらに、高さ3Uのコンパクトなパッケージにシームレスな電源/負荷機能を統合できるので、エネルギーだけでなく設置スペースやインテグレーション時間も節約することができます。RP7943Aにより、最高の速度と確度を兼ね備えた、回生型双方向直流電源を実現できます。
RP7943AはKeysight HEV/EV電力変換器テストソリューションの一部で、これにより、HEV/EV市場で急速に増大する要求に対応する高電圧/高電力ソリューションを高い信頼性で配備できます。
RP7982A
RP7982A回生電源システムは、高度に統合された安全機能により、人と被試験デバイスの両方を保護する単一出力、双方向の再生DC電源です。
キーサイト RP7982A回生電源システムは、高度に統合された安全機能により、人と被試験デバイスの両方を保護する単一出力、双方向の再生DC電源です。 電力回生機能により、通常の消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減できます。
さらに、シームレスな電源供給と負荷機能をコンパクトな高さ5Uパッケージにまとめ、エネルギーだけでなく、床面積や積分時間も節約することができます。 RP7982Aは、最高速、最高精度の統合型回生パワー・システムを提供します。
RP7982AはキーサイトのHEV/EVパワーコンバーター・テスト・ソリューションの一部で、お客様は高電圧、ハイパワーのソリューションを自信を持って展開し、HEV/EV市場の急増する需要に応えることができます。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
はい、ほとんどのATEシステム電源は、高速な電圧および電流応答時間に対応するように設計されており、高速デジタル回路のテストや実際の負荷条件のシミュレーションなど、動的な電力調整を必要とするアプリケーションに適しています。
回生技術により、電力の供給だけでなく、電力の吸収も可能になり、エネルギーをグリッドに戻すことができます。これにより、エネルギーの無駄が削減され、冷却要件が低減されるため、エネルギー貯蔵システム、バッテリーエミュレーション、および双方向パワーデバイスのテストに非常に効率的です。
回生型電源は、エネルギーをグリッドに回生することで電力消費を削減します。これにより、従来の電源と比較して、運用コストの削減、発熱量の低減、および環境負荷の低減が実現されます。
はい、一部のハイエンドATEシステム電源の双方向設計により、電力の供給と吸収の間をシームレスに切り替えることができ、バッテリーの充放電サイクルテストやエネルギー貯蔵システムの性能評価に最適です。