型號:
RP7982A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦 ATE 電源供應器分為兩級。NS1 級包括 N7900 系列,NS4 級包括 RP7900 系列。
RP7982A 再生電源系統是單路輸出的雙向再生直流電源供應器,具有高度整合的安全性特性,可同時保護您的團隊和待測裝置。
Maximum current per output
90 A
Maximum power
30 kW
Maximum voltage per output
1000 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
375 mV
Noise and ripple
1500 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
375 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
125 A
Maximum voltage (nominal)
1000 V
Command processing time
1 ms
Maximum power (nominal)
30 kW
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 1,689,060
型號:
RP7982A
交期:
數量
選購項目
1
回饋式電源系統,光伏模式,1000 V,/-90 A,30 kW,400/480 VAC | Keysight 一年返廠保固。| KeysightCare 首年支援服務
概觀
是德科技 (Keysight) RP7982A 再生式電源系統是一款單輸出、雙向、再生式直流電源供應器,具備高度整合的安全功能,可同時保護人員及被測裝置 (DUT)。其再生功能可將通常會被消耗的能量以潔淨的方式回饋至電網,從而降低能源消耗與散熱成本。
此外,透過將無縫的電源與負載功能整合至緊湊的 5U 高機箱中,您不僅能節省能源、佔地面積,還能縮短整合時間。RP7982A 提供一套快速、精準且整合式的再生供電系統。
RP7982A 隸屬於是德科技(Keysight)的混合動力車/電動車(HEV/EV)電源轉換器測試解決方案,能讓您充滿信心部署高電壓、大功率解決方案,以滿足混合動力車/電動車市場快速變化且高速成長的需求。
免費下載 BenchVue Basic 應用程式,用來控制您的儀器。
透過環保的再生式設計,降低冷卻與電力成本
RP7900 的再生能力使其能夠以潔淨的方式將能量回輸至電網,不僅可節省與能源消耗及散熱相關的成本,同時也不會干擾電網運作。當 RP7900 因快速降低輸出電流或放電(例如電池等能量來源)而吸收電流時,它會自動將多餘的電力回輸至電網。
回饋操作為自動進行,因此無需任何程式設定。為保護您的被測裝置(DUT),RP7900 具備「防孤島」功能,會在將電力回饋至電網前,先偵測電網是否帶電。RP7900 的效率高於 80%,可協助您降低能源消耗:無論是在吸取或釋放電力時,都能減少用電量,並降低散熱量,從而減少在釋放電力時所需的空調需求。
此外,RP7900 透過在滿載時將總諧波失真保持在最低 2%(典型值),提供潔淨的再生操作,以最大程度地減少對其他電子設備的干擾。
連續源電流與匯電流
RP7900 可持續吸收高達其額定電流 100% 的電流,且無時間限制。此直流電源具備雙象限、雙向供電與吸流能力,可在供電與吸流之間實現無縫且不中斷的轉換,同時不會改變電源的輸出特性,亦不會引發任何干擾行為。
憑藉業界領先的規格,加速測試吞吐量
對於大量生產的製造商而言,即使僅能將測試時間縮短幾秒甚至幾毫秒,也能帶來顯著的成本節省,因為提升吞吐量是測試系統設計人員永無止境的追求。RP7900 正是提升吞吐量的寶貴工具。它具備快速的輸出速度、低於一毫秒的指令處理時間(≤ 1 ms),以及輸出清單功能,能協助您在測試過程中實現顯著的吞吐量提升。
了解是德科技 (Keysight) 的 RP7900 系列再生電源系統如何透過重現車輛在正常運作時產生的電源訊號,協助您測試自動啟停系統。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。