如何驗證交流電源的可靠性

單相交流電源
+ 單相交流電源

測試 AC 電源輸入穩定性

AC 供電裝置的驗證需要可程式化交流電源,以便重現電壓波動、啟動湧浪條件以及暫態工作事件。測試設置必須提供穩定且可重複的 AC 輸出,同時在工作期間量測電壓、電流、功率以及交流加直流的綜合特性。

量測過程包括將受控的電壓和頻率條件套用至受測設備,同時監控電流汲取、暫態響應和功率行為。精確的驗證取決於同步化的源極供應與量測功能、可配置的顯示器監控,以及用於自動化測試和可重複信賴度特性的遠端控制介面。

交流電源可靠性驗證解決方案

AC 電源驗證需要可程式化供應穩定和波動的交流電源條件,同時監控電壓、電流、功率與啟動湧浪行為。Keysight 單相 AC 電源供應器提供 AC 與直流輸出模式,具有高達 310 Vrms 的可配置電壓範圍和 40 至 500 Hz 的頻率。該平台支援 LAN/LXI Core 與 USB 連線能力,可透過網頁介面進行遠端操作與自動化控制。整合式量測功能可擷取電壓、電流、功率與 AC+DC 值,而選配的類比與 GPIB 介面則擴充了暫態測試與自動化靈活性,以支援可重複的信賴度測試工作流程。

查看 AC 電源信賴度驗證解決方案的方塊圖

AC6804B 單相交流電源供應器

探索我們 AC 電源信賴度驗證解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?