Como validar a confiabilidade da alimentação de corrente alternada

Fonte de alimentação CA monofásica
+ Fonte de alimentação CA monofásica

Teste de estabilidade da entrada de alimentação CA

A validação de dispositivos alimentados por corrente alternada requer fontes de corrente alternada programáveis, capazes de reproduzir flutuações de tensão, condições de pico de corrente na inicialização e eventos operacionais transitórios. A configuração de teste deve fornecer uma saída de corrente alternada estável e repetível, ao mesmo tempo em que mede a tensão, a corrente, a potência e as características combinadas de corrente alternada e corrente contínua durante a operação.

O processo de medição envolve a aplicação de condições controladas de tensão e frequência ao equipamento em teste, enquanto se monitora o consumo de corrente, a resposta transitória e o comportamento de potência. A validação precisa depende de funções sincronizadas de geração e medição, monitoramento configurável da tela e interfaces de controle remoto para testes automatizados e caracterização repetível da confiabilidade.

Solução para validação da confiabilidade da alimentação CA

A validação da alimentação CA requer a geração programável de condições de corrente alternada estáveis e flutuantes, ao mesmo tempo em que monitora tensão, corrente, potência e o comportamento de pico de corrente na inicialização. As fontes de alimentação CA monofásicas da Keysight oferecem modos de saída tanto de corrente alternada quanto de corrente contínua, com faixas de tensão configuráveis de até 310 Vrms e frequências de 40 a 500 Hz. A plataforma suporta conectividade LAN/LXI Core e USB para operação remota e controle automatizado por meio de interfaces baseadas em navegador. Recursos de medição integrados capturam valores de tensão, corrente, potência e CA+CC, enquanto interfaces analógicas e GPIB opcionais ampliam a flexibilidade dos testes de transientes e da automação para fluxos de trabalho repetíveis de testes de confiabilidade.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação da confiabilidade da alimentação CA

Fonte de alimentação CA monofásica AC6804B

Conheça os produtos da nossa solução de validação da confiabilidade da alimentação CA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?